定格電流 | 1A |
---|---|
定格電圧 | DC30V |
接触抵抗(コネクタ部) | 40mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) |
絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(DC500Vにて) *1 |
耐電圧(コネクタ部) | AC1,500V 1min(リーク電流1mA以下) |
保護構造 | IP67(IEC 60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)
オムロン耐油コンポーネント評価基準*2 合格 (切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度:35℃以下) |
挿抜耐久 | 50回 |
ロック強度 | 引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s |
ケーブル保持力 | 引張り:100N/15s |
使用周囲温度・保管周囲温度 | -25~+70℃ |
使用湿度範囲 | 20~85%RH |