フッ素樹脂ケーブル
耐油コネクタ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/04/01
フッ素樹脂ケーブル
種類 | ケーブル外径(mm) | ケーブル芯数 | ケーブル長さ(m) | 形式 | UL規格 |
---|---|---|---|---|---|
ソケット
片側コネクタ |
φ4 | 4 | 2 | 形XS5FR-D423-D80-RB1 | - |
5 | 形XS5FR-D423-G80-RB1 | ||||
10 | 形XS5FR-D423-J80-RB1 |
フッ素樹脂ケーブル
種類 | ケーブル外径(mm) | ケーブル芯数 | ケーブル長さ(m) | 形式 | UL規格 |
---|---|---|---|---|---|
ソケット/プラグ
両側コネクタ |
φ4 | 4 | 2 | 形XS5WR-D425-D81-RB1 | - |
5 | 形XS5WR-D425-G81-RB1 | ||||
10 | 形XS5WR-D425-J81-RB1 |
情報更新 : 2024/04/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.