導電式レベルスイッチ
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
K8DT-LS1CA | 導電式レベルスイッチ AC100-240V リレー出力1c | 2D / 3D |
K8DT-LS1TA | 導電式レベルスイッチ AC100-240V トランジスタNPN出力 | 2D / 3D |
K8DT-LS1CD | 導電式レベルスイッチ AC/DC24V リレー出力1c | 2D / 3D |
K8DT-LS1TD | 導電式レベルスイッチ AC/DC24V トランジスタNPN出力 | 2D / 3D |
BF-1 | 電極保持器 1極用 | 2D / 3D |
BF-3 | 電極保持器 3極用 | 2D / 3D |
BF-5 | 電極保持器 5極用 | 2D / 3D |
BS-1 | 電極保持器, 接点材質 フッ素樹脂製(PFA), M18 P=1.5 | 2D |
F03-11 | 保護カバー | 2D |
F03-12 | 取りつけ枠, 形PS-□S用 | 2D |
F03-14 1P | セパレータ, 1極 | 2D |
F03-14 3P | セパレータ, 3極 | 2D |
F03-14 5P | セパレータ, 5極 | 2D |
PH-1 | 水中電極 単極形 | 2D / 3D |
PS-31 | 電極保持器(電極棒一体型), 小スペース用(3極), SUS304 | 2D |
PS-3S | 電極保持器, 3極 | 2D / 3D |
PS-4S | 電極保持器, 4極 | 2D / 3D |
PS-5S | 電極保持器, 5極 | 2D / 3D |
PFP-100N | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm | 2D / 3D |
PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm | 2D / 3D |
Y92A-D1A | フロントカバー | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。