MOS FETリレー DIP6ピン 高容量&低オン抵抗タイプ
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
G3VM-21BR | プリント基板用端子, DIP6ピン, 1a接点, 負荷20V, 負荷電流A,B接続4A/C接続8A | 2D / 3D |
G3VM-21ER | サーフェス・マウント端子, DIP6ピン, 1a接点, 負荷20V, 負荷電流A,B接続4A/C接続8A | 2D / 3D |
G3VM-31BR | プリント基板用端子, DIP6ピン, 1a接点, 負荷30V, 負荷電流A,B接続5A/C接続10A | 2D / 3D |
G3VM-31ER | サーフェス・マウント端子, DIP6ピン, 1a接点, 負荷30V, 負荷電流A,B接続5A/C接続10A | 2D / 3D |
G3VM-41BR | プリント基板用端子, DIP6ピン, 1a接点, 負荷40V, 負荷電流A,B接続3.5A/C接続7A | 2D / 3D |
G3VM-41ER | サーフェス・マウント端子, DIP6ピン, 1a接点, 負荷40V, 負荷電流A,B接続3.5A/C接続7A | 2D / 3D |
G3VM-61BR | プリント基板用端子, DIP6ピン, 1a接点, 負荷60V, 負荷電流 A,B接続2.5A | 2D / 3D |
G3VM-61ER | サーフェス・マウント端子, DIP6ピン, 1a接点, 負荷60V, 負荷電流 A,B接続2.5A | 2D / 3D |
G3VM-61BR1 | プリント基板用端子, DIP6ピン, 1a接点, 負荷60V, 負荷電流 A,B接続3A/C接続6A | 2D / 3D |
G3VM-61ER1 | サーフェス・マウント端子, DIP6ピン, 1a接点, 負荷60V, 負荷電流 A,B接続3A/C接続6A | 2D / 3D |
G3VM-61BR2 | プリント基板用端子, DIP6ピン, 1a接点, 負荷60V, 負荷電流 A,B接続4A/C接続8A | 2D / 3D |
G3VM-61ER2 | サーフェス・マウント端子, DIP6ピン, 1a接点, 負荷60V, 負荷電流 A,B接続4A/C接続8A | 2D / 3D |
G3VM-101BR | プリント基板用端子, DIP6ピン, 1a接点, 負荷100V, 負荷電流 A,B接続2A/C接続4A | 2D / 3D |
G3VM-101ER | サーフェス・マウント端子, DIP6ピン, 1a接点, 負荷100V, 負荷電流 A,B接続2A/C接続4A | 2D / 3D |
G3VM-101BR1 | プリント基板用端子, DIP6ピン, 1a接点, 負荷100V, 負荷電流 A,B接続3.5A/C接続7A | 2D / 3D |
G3VM-101ER1 | サーフェス・マウント端子, DIP6ピン, 1a接点, 負荷100V, 負荷電流 A,B接続3.5A/C接続7A | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。