無停電電源装置(UPS)
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
S8BA-24D24D120LF | バッテリ一体型 本体 容量5A/120W DC24V入力 DC24V出力 | 2D / 3D |
S8BA-24D24D240LF | バッテリ一体型 本体 容量10A/240W DC24V入力 DC24V出力 | 2D / 3D |
S8BA-24D24D360LF | バッテリ一体型 本体 容量15A/360W DC24V入力 DC24V出力 | 2D / 3D |
S8BA-24D24D480LF | バッテリ一体型 本体 容量20A/480W DC24V入力 DC24V出力 | 2D / 3D |
S8BA-24D24D480SBF | バッテリ分離型 本体 容量20A/480W DC24V入力 DC24V出力 | 2D / 3D |
S8BA-24D24D960SBF | バッテリ分離型 本体 容量40A/960W DC24V入力 DC24V出力 | 2D / 3D |
S8BA-S480L | バッテリ分離型 容量480W DC25.2V | 2D / 3D |
S8BA-S960L | バッテリ分離型 容量960W DC25.2V | 2D / 3D |
PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm | 2D / 3D |
PFP-100N | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm | 2D / 3D |
PFP-100N2 | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm | 2D / 3D |
PFP-M | エンドプレート | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。