Page top

G3VM-□A□ / □D□ / □B□ / □E□

MOS FETリレー DIP 汎用タイプ

G3VM-□A□ / □D□ / □B□ / □E□

様々な用途に対応できる DIPパッケージの汎用MOS FETリレー

一部商品は2023年12月受注終了

※ Web特別価格提供品

絶対最大定格(Ta=25℃)

項目 記号 形G3VM-61A1
形G3VM-61D1
形G3VM-61B1
形G3VM-61E1
形G3VM-351A
形G3VM-351D
形G3VM-351B
形G3VM-351E
形G3VM-353A
形G3VM-353D
形G3VM-353B
形G3VM-353E
形G3VM-401A
形G3VM-401D
形G3VM-401B
形G3VM-401E
単位 条件


LED順電流 IF 50 mA
繰り返しピークLED順電流 IFP 1 A 100μsパルス、100pps
直流順電流低減率 ΔIF/℃ -0.5 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 5 V
接合部温度 TJ 125


負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 60 350 400 V
連続負荷電流
(ピークAC/DC)
A接続 IO 500 120 150 120 mA A接続:ピークAC/DC
B、C接続:DC
B接続 500 120 150 120
C接続 1000 240 300 240
オン電流低減率 A接続 △IO/℃ -5 -1.2 -1.5 -1.2 mA/℃ Ta≧25℃
B接続 -5 -1.2 -1.5 -1.2
C接続 -10 -2.4 -3 -2.4
パルスオン電流 Iop 1.5 0.36 0.45 0.36 A t=100ms、Duty=1/10
接合部温度 TJ 125
入出力間耐電圧 * VI-O 2,500 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta -40~+85 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg -55~+125
はんだ付け温度条件 260 10s

* 入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

接続例(DIP6ピンタイプ)

G3VM-□A□ / □D□ / □B□ / □E□ 定格/性能 3

電気的性能(Ta=25℃)

項目 記号 形G3VM-
61A1
形G3VM-
61D1
形G3VM-
61B1
形G3VM-
61E1
形G3VM-
351A
形G3VM-
351D
形G3VM-
351B
形G3VM-
351E
形G3VM-
353A
形G3VM-
353D
形G3VM-
353B
形G3VM-
353E
形G3VM-
401A
形G3VM-
401D
形G3VM-
401B
形G3VM-
401E
単位 条件


LED順電圧 VF 最小 1.0 1.0 V IF=10mA
標準 1.15 1.15
最大 1.3 1.3
逆電流 IR 最大 10 10 μA VR=5V
端子間容量 CT 標準 30 30 pF V=0、f=1MHz
トリガLED順電流 IFT
(IFC
*2
標準 1.6 1 1 mA 形G3VM-353A/353D/353B/353E:
IOFF=10μA
その他:Io=連続負荷電流定格値
最大 3 3
復帰LED順電流 IFC
(IFT
*2
最小 0.1 0.1 mA 形G3VM-353A/351D/353B/353E:
Io=150mA
その他:IOFF=100μA


最大出力オン抵抗 RON 標準 A接続 1 35
(25)
15 18 17 Ω 形G3VM-61A1/61D1/61B1/61E1/
351A/351D/351B/351E/401A/
401D/401B/401E:IF=5mA、
Io=連続負荷電流定格値、
()はt<1sにおける値です
形G3VM-353A/353D/353B/353E:
IO=連続負荷電流定格値
B接続 0.5 28 8 11
C接続 0.25 14 4 6
最大 A接続 2 50
(35)
25 35
B接続 1 40 14 20
C接続 20 7 10
開路時漏れ電流 ILEAK 最大 1 1 μA 形G3VM-353A/353D/353B/353E:
IF=5mA、VOFF=負荷電圧定格値
その他:VOFF=負荷電圧定格値
端子間容量 COFF 標準 130 30 85 40 pF V=0、f=1MHz
入出力間容量 CI-O 標準 0.8 0.8 pF f=1MHz、VS=0V
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 最小 1000 1000 VI-O=500VDC、ROH≦60%
標準 108 108
動作時間 tON 標準 0.8 0.3 0.1 0.3 ms IF=5mA、RL=200Ω、
VDD=20V *1
最大 2 1 1
復帰時間 tOFF 標準 0.1 1 0.1
最大 0.5 1 3 1

*1. 動作・復帰時間

G3VM-□A□ / □D□ / □B□ / □E□ 定格/性能 5

*2. b接点タイプの場合

推奨動作条件

推奨動作条件は、高い信頼度でご使用いただくため、最大定格・電気的性能に対してディレーティングを考慮した指標です。
各項目は独立した条件であり、複合条件を同時に満たすものではありません

項目 記号 形G3VM-61A1
形G3VM-61D1
形G3VM-61B1
形G3VM-61E1
形G3VM-351A
形G3VM-351D
形G3VM-351B
形G3VM-351E
形G3VM-353A
形G3VM-353D
形G3VM-353B
形G3VM-353E
形G3VM-401A
形G3VM-401D
形G3VM-401B
形G3VM-401E
単位
負荷電圧(ピークAC/DC) VDD 最大 48 280 320 V
動作LED順電流 IF 最小 5 mA
標準 7.5 10 7.5
最大 25
連続負荷電流(ピークAC/DC) Io 最大 500 100 150 100 120
動作温度 Ta 最小 -20
最大 65

絶縁構造寸法

項目 最小 単位
沿面距離 7.0 mm
空間距離 7.0
絶縁物厚 0.4

規格認証定格

UL規格認証形

形式 規格 極数または接点構成 ファイルNo.
形G3VM-61A1 形G3VM-61D1 形G3VM-61B1 形G3VM-61E1
形G3VM-351A 形G3VM-351D 形G3VM-351B 形G3VM-351E
形G3VM-401A 形G3VM-401D 形G3VM-401B 形G3VM-401E
UL認証品
(Recognized)
1a(SPST-NO) E80555
形G3VM-353A 形G3VM-353D 形G3VM-353B 形G3VM-353E 1b(SPST-NC)

EN/IEC規格SEMKO認証形

形式 規格 極数または接点構成 ファイルNo.
形G3VM-351A
形G3VM-351D
SEMKO認証品
EN62368-1
(Certified)
1a(SPST-NO) SE-S-2001018