形状 | 接点構成 | 負荷電圧
(最大)* |
連続負荷電流
(最大)* |
梱包形態/スティック | 梱包形態/テーピング | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 最小梱包
単位(個) |
形式 | 最小梱包
単位(個) |
|||||
プリント基板用端子 | サーフェス・マウント端子 | サーフェス・マウント端子 | ||||||
DIP4 | 1a | 60V | 500mA | 形G3VM-61A1 | 形G3VM-61D1 | 100 | 形G3VM-61D1(TR) | 1,500 |
350V | 120mA | 形G3VM-351A | 形G3VM-351D | 形G3VM-351D(TR) | ||||
1b | 150mA | 形G3VM-353A | 形G3VM-353D | 形G3VM-353D(TR) | ||||
1a | 400V | 120mA | 形G3VM-401A | 形G3VM-401D | 形G3VM-401D(TR) |