|
小形封入スイッチ, ローラ・プランジャ形, AC125V 0.1A, ねじ締め端子, コードなし |
¥ 2,650
|
¥ 2,910
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小形封入スイッチ, クロス・ローラ・プランジャ形, AC125V 0.1A, ねじ締め端子, コードなし |
¥ 2,650
|
¥ 2,910
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小形封入スイッチ, クロス・ローラ・プランジャ形, AC125V 0.1A, ねじ締め端子, 右側引き出しコード |
¥ 3,900
|
¥ 4,290
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小形封入スイッチ, プランジャ形, DC30V 0.1A, DCコネクタ |
¥ 4,150
|
¥ 4,560
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小形封入スイッチ, プランジャ形, AC125V 0.1A, ねじ締め端子, 右側引き出しコード |
¥ 3,700
|
¥ 4,070
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小形封入スイッチ, シール・ローラ・プランジャ形, AC125V 0.1A, ねじ締め端子, コードなし |
¥ 4,350
|
¥ 4,780
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小形封入スイッチ, シール・ローラ・プランジャ形, AC125V 0.1A, ねじ締め端子, 右側引き出しコード |
¥ 5,550
|
¥ 6,100
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小形封入スイッチ, シール・プランジャ形, AC125V 0.1A, ねじ締め端子, コードなし |
オープン価格
|
¥ 4,400
|
標準在庫機種 |
|
|
|
小形封入スイッチ, ローラ・レバー形, AC125V 0.1A, ねじ締め端子, コードなし |
¥ 2,650
|
¥ 2,910
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-A421-D90-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, AC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m |
¥ 1,550
|
¥ 1,700
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-A421-G90-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, AC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m |
¥ 2,250
|
¥ 2,470
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-D421-D80-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m |
¥ 1,380
|
¥ 1,510
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-D421-G80-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m |
¥ 2,250
|
¥ 2,470
|
標準在庫機種 |
|
|