小形封入スイッチ
形状・構造 |
汎用ヨコ型 |
---|---|
アクチュエータ |
クロス・ローラ・プランジャ形 |
電気定格 |
AC125V 0.1A |
接点構成 |
1c |
ケーブル仕様 |
VCTF 耐油ケーブル、3芯、3m |
保護構造 |
IP67 |
情報更新 : 2024/03/13
形状・構造 | 汎用ヨコ型 |
---|---|
アクチュエータ | クロス・ローラ・プランジャ形 φ11×4.7 ステンレス系焼結合金ローラ |
電気定格 | AC125V 0.1A |
定格周波数 | 50/60Hz |
接点構成 | 1c |
負荷 | 微小負荷 |
開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 0.1A |
開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC8V 0.1A/DC14V 0.1A/DC30V 0.1A |
ケーブル仕様 | VCTF 耐油ケーブル、3芯、3m 公称断面積: 0.75mm2 仕上り径: φ7 引き出し方向: 右方向 |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~80℃ (ただし、氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 35~95%RH |
許容操作速度 | 0.1mm/s~0.5m/s |
---|---|
許容操作頻度 | 電気的: 30回/分以下 機械的: 120回/分以下 |
接触抵抗 (初期値) | 15mΩ以下 (内蔵スイッチ単体) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min |
インパルス耐電圧 | 各端子と非充電金属部間: 2.5kV |
耐久性 | 機械的: 1000万回以上 |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm |
耐衝撃 | 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 |
保護構造 | IP67 |
感電保護クラス | Class II (二重絶縁で接地不要) |
動作に必要な力(OF) | 規格値 最大 11.77N |
---|---|
もどりの力(RF) | 規格値 最小 4.90N |
動作までの動き(PT) | 規格値 最大 1.5mm |
応差の動き(MD) | 参考値 0.1mm |
動作後の動き(OT) | 規格値 最小 3mm |
動作位置(OP) | 規格値 31.4±0.8mm |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
取りつけ穴加工図
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
D4E-2B21N | クロスローラプランジャ形 ねじ締めつけ方式 コード右付き 0.1A | ダウンロード |