Page top

WL 形式一覧

2回路リミットスイッチ

2回路リミットスイッチ WL

使用環境、用途に合わせて選択できる豊富な種類の2回路リミットスイッチ 基準形 形WL

機種区分

表示件数

情報更新 : 2024/05/10

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 33 件の形式仕様から 21 - 33 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜き)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込み)
機種区分 購入
ヘッド単品(アクチュエータつき), トップ・プランジャ ¥ 1,730 ¥ 1,900 標準在庫機種 カートに追加
ヘッド単品(アクチュエータつき), コイル・スプリング ¥ 1,570 ¥ 1,720 標準在庫機種 カートに追加
ヘッド単品(アクチュエータつき), コイル・スプリング ¥ 1,570 ¥ 1,720 標準在庫機種 カートに追加
ヘッド単品(アクチュエータつき), コイル・スプリング ¥ 1,660 ¥ 1,820 標準在庫機種 カートに追加
表示灯付きカバー単品, LED ¥ 1,730 ¥ 1,900 標準在庫機種 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, AC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m ¥ 1,550 ¥ 1,700 標準在庫機種 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, AC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ③茶 ④青, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m ¥ 1,290 ¥ 1,410 標準在庫機種 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, AC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m ¥ 2,250 ¥ 2,470 標準在庫機種 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, AC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ③茶 ④青, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m ¥ 1,670 ¥ 1,830 標準在庫機種 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m ¥ 1,380 ¥ 1,510 標準在庫機種 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ③青 ④茶, 2m ¥ 1,290 ¥ 1,410 標準在庫機種 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m ¥ 2,250 ¥ 2,470 標準在庫機種 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ③青 ④茶, 5m ¥ 1,670 ¥ 1,830 標準在庫機種 カートに追加

全商品 33 件の形式仕様から 21 - 33 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。