丸型防水コネクタ(M12)
タイプ |
防水コネクタ |
---|---|
用途 |
DC用 |
極数 |
4極 |
引き出し方向 |
ストレート |
固定方式 |
M12 ねじ式 |
ケーブル長 |
5m |
情報更新 : 2024/03/14
タイプ | 防水コネクタ | |
---|---|---|
用途 | DC用 | |
極数 | 4極 | |
プラグ/ソケット | ソケット | |
引き出し方向 | ストレート | |
固定方式 | M12 ねじ式 | |
定格電圧 | DC250V | |
定格電流 | 4A | |
接触抵抗 | 40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下) | |
ケーブル仕様 | タイプ | 難燃性、PVCロボットケーブル | 外径 | φ6mm | 芯数 | 2芯 | ケーブル長 | 5m |
使用温度範囲 | 0~70℃ | |
使用湿度範囲 | 20~85%RH | |
絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (DC500Vにて) | |
耐電圧 | AC1500V 1min (リーク電流1mA以下) | |
保護構造 | IP67 | |
材質 | コンタクトブロック: PBT樹脂 カバー: PBT樹脂 コンタクト: 銅合金 (金めっき) 固定具: 銅合金 (ニッケルめっき) Oリング: ゴム | |
挿抜耐久 | 200回 |
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
この形式について