サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 プログラムタイプ)
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E5CN-HT | 電子温度調節器 プログラムタイプ 48×48mm 端子台タイプ | 2D / 3D |
E53-COV17 | 端子カバー, 48×48mm用 | 2D / 3D |
E58-CIFQ1 | USB-シリアル変換ケーブル | 2D |
E54-CT1 | 電流検出器(CT), 穴径 φ5.8mm | 2D / 3D |
E54-CT3 | 電流検出器(CT), 穴径 φ12mm | 2D |
Y92A-48B | フロントカバー 硬質タイプ | 2D |
Y92F-52 | DINレール取りつけアダプタ, 48×48mm用 | 2D / 3D |
Y92S-29 | 防水パッキン | 2D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。