形状 | ディップストレート端子
|
最小梱包単位(個) |
---|---|---|
極数 | ||
40 | 形XH4A-4031 | 90 |
50 | 形XH4A-5031 | 70 |
60 | 形XH4A-6031 | 60 |
80 | 形XH4A-8031 | 50 |
100 | 形XH4A-0131 | 40 |
ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用)
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/08/01
形状 | ディップストレート端子
|
最小梱包単位(個) |
---|---|---|
極数 | ||
40 | 形XH4A-4031 | 90 |
50 | 形XH4A-5031 | 70 |
60 | 形XH4A-6031 | 60 |
80 | 形XH4A-8031 | 50 |
100 | 形XH4A-0131 | 40 |
形状 | ディップストレート端子、
止めピン付き* 標準タイプ |
ディップストレート端子、
止めピン付き* +1mmタイプ |
ディップストレート端子、
止めピン付き* +2mmタイプ |
ディップストレート端子、
止めピン付き* +3mmタイプ |
最小梱包
単位(個) |
---|---|---|---|---|---|
極数 | |||||
40 | 形XH4A-4031-A | 形XH4A-4031-1A | 形XH4A-4031-2A | 形XH4A-4031-3A | 90 |
50 | 形XH4A-5031-A | 形XH4A-5031-1A | 形XH4A-5031-2A | 形XH4A-5031-3A | 70 |
60 | 形XH4A-6031-A | 形XH4A-6031-1A | 形XH4A-6031-2A | 形XH4A-6031-3A | 60 |
80 | 形XH4A-8031-A | 形XH4A-8031-1A | 形XH4A-8031-2A | 形XH4A-8031-3A | 50 |
100 | 形XH4A-0131-A | 形XH4A-0131-1A | 形XH4A-0131-2A | 形XH4A-0131-3A | 40 |
*止めピンの適合基板厚は1.6㎜です。
形状 |
SMT端子、止めピン付き* 標準タイプ |
SMT端子、止めピン付き* +1mmタイプ |
SMT端子、止めピン付き* +2mmタイプ |
最小梱包 単位(個) |
---|---|---|---|---|
極数 | ||||
40 | 形XH4A-4035-A | 形XH4A-4035-1A | 形XH4A-4035-2A | 18 |
50 | 形XH4A-5035-A | 形XH4A-5035-1A | 形XH4A-5035-2A | 15 |
60 | 形XH4A-6035-A | 形XH4A-6035-1A | 形XH4A-6035-2A | 13 |
80 | 形XH4A-8035-A | 形XH4A-8035-1A | 形XH4A-8035-2A | 10 |
100 | 形XH4A-0135-A | 形XH4A-0135-1A | 形XH4A-0135-2A | 8 |
*止めピンの適合基板厚は1.6mmです。
情報更新 : 2023/08/01