Page top

2022/03 受注終了

G3MC

ソリッドステート・リレー

G3MC

小型、スリムのプリント基板用SSRに強化絶縁品をシリーズ化

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
G3MC-101P ゼロクロス機能有り 出力負荷1A AC100-120V 認定規格UL/CSA 2D / 3D
G3MC-101P-VD ゼロクロス機能有り 出力負荷1A AC100-120V 認定規格UL/CSA/VDE 2D / 3D
G3MC-101PL ゼロクロス機能無し 出力負荷1A AC100-120V 認定規格UL/CSA 2D / 3D
G3MC-101PL-VD ゼロクロス機能無し 出力負荷1A AC100-120V 認定規格UL/CSA/VDE 2D / 3D
G3MC-201P ゼロクロス機能有り 出力負荷1A AC100-240V 認定規格UL/CSA 2D / 3D
G3MC-201P-VD ゼロクロス機能有り 出力負荷1A AC100-240V 認定規格UL/CSA/VDE 2D / 3D
G3MC-201P-VD-1 ゼロクロス機能有り 出力負荷1A AC100-240V 認定規格UL/CSA/VDE(強化絶縁品) 2D / 3D
G3MC-201PL ゼロクロス機能無し 出力負荷1A AC100-240V 認定規格UL/CSA 2D / 3D
G3MC-201PL-VD ゼロクロス機能無し 出力負荷1A AC100-240V 認定規格UL/CSA/VDE 2D / 3D
G3MC-201PL-VD-1 ゼロクロス機能無し 出力負荷1A AC100-240V 認定規格UL/CSA/VDE(強化絶縁品) 2D / 3D
G3MC-202P ゼロクロス機能有り 出力負荷2A AC100-240V 認定規格UL/CSA 2D
G3MC-202P-VD ゼロクロス機能有り 出力負荷2A AC100-240V 認定規格UL/CSA/VDE 2D
G3MC-202P-VD-1 ゼロクロス機能有り 出力負荷2A AC100-240V 認定規格UL/CSA/VDE(強化絶縁品) 2D
G3MC-202PL ゼロクロス機能無し 出力負荷2A AC100-240V 認定規格UL/CSA 2D
G3MC-202PL-VD ゼロクロス機能無し 出力負荷2A AC100-240V 認定規格UL/CSA/VDE 2D
G3MC-202PL-VD-1 ゼロクロス機能無し 出力負荷2A AC100-240V 認定規格UL/CSA/VDE(強化絶縁品) 2D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答