Page top

2012/03 受注終了

CQM1H

プログラマブルコントローラ

CQM1H

柔軟なシステム構築で、より高付加価値なマシン制御を実現。分散制御もできる高性能な小型PLCです

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
CQM1H 3UNIT [CQM1-PA203] 3スロット用 電源ユニットPA203 2D
CQM1H 3UNIT [CQM1-PA206/PA216/PD026] 3スロット用 電源ユニットPA206/PA216/PD026 2D
CQM1H 4UNIT [CQM1-PA203] 4スロット用 電源ユニットPA203 2D
CQM1H 4UNIT [CQM1-PA206/PA216/PD026] 4スロット用 電源ユニットPA206/PA216/PD026 2D
CQM1H 5UNIT [CQM1-PA203] 4スロット用 電源ユニットPA203 2D
CQM1H 5UNIT [CQM1-PA206/PA216/PD026] 4スロット用 電源ユニットPA206/PA216/PD026 2D
CQM1H-CPU11 CPUユニット 最大入出力点数256点 内蔵RS-232Cポートなし 3D
CQM1H-CPU21 CPUユニット 最大入出力点数256点 内蔵RS-232Cポートあり 3D
CQM1H-CPU51 CPUユニット 最大入出力点数512点 内蔵RS-232Cポートあり 3D
CQM1H-CPU61 CPUユニット 最大入出力点数512点 内蔵RS-232Cポートあり 3D
CQM1H-CLK21 Controller Linkユニット (ワイヤタイプ) 2D / 3D
CQM1H-TER01 エンドカバー 3D
CQM1-AD041 アナログ入力ユニット 入力4点 3D
CQM1-B7A02 B7Aインターフェースユニット 出力16点 3D
CQM1-B7A03 B7Aインターフェースユニット 出力32点 3D
CQM1-B7A12 B7Aインターフェースユニット 入力16点 3D
CQM1-B7A13 B7Aインターフェースユニット 入力32点 3D
CQM1-B7A21 B7Aインターフェースユニット 入力16点/出力16点 3D
CQM1-DA021 アナログ出力ユニット 出力2点 3D
CQM1-IA121 AC入力ユニット AC100-120V 入力8点 3D
CQM1-IA221 AC入力ユニット AC200-240V 入力8点 3D
CQM1-ID111 DC入力ユニット DC12V 入力16点 3D
CQM1-ID112 DC入力ユニット DC12V 入力32点 3D
CQM1-ID211 DC入力ユニット DC12-24V 入力8点 3D
CQM1-ID212 DC入力ユニット DC24V 入力16点 3D
CQM1-ID213 DC入力ユニット DC24V 入力32点 3D
CQM1-ID214 DC入力ユニット DC24V 入力32点 3D
CQM1-IPS01 アナログ入力/出力ユニット用電源ユニット 1ユニット用 3D
CQM1-IPS02 アナログ入力/出力ユニット用電源ユニット 2ユニット用 3D
CQM1-OA221 AC出力ユニット AC100-240V 出力8点 3D
CQM1-OA222 AC出力ユニット AC100-240V 出力6点 3D
CQM1-OC221 リレー接点出力ユニット AC250V 出力8点 3D
CQM1-OC222 リレー接点出力ユニット AC250V 出力16点 3D
CQM1-OD211 トランジスタ出力ユニット DC24V 出力8点 3D
CQM1-OD212 トランジスタ出力ユニット DC24V 出力16点 3D
CQM1-OD213 トランジスタ出力ユニット DC24V 出力32点 3D
CQM1-OD214 トランジスタ出力ユニット DC24V 出力16点 NPN出力タイプ 3D
CQM1-OD215 トランジスタ出力ユニット DC24V 出力32点 3D
CQM1-PA203 AC電源ユニット AC100-240V 出力18W 2D / 3D
CQM1-PA206 AC電源ユニット AC100-240V 出力30W 2D / 3D
CQM1-PA216 AC電源ユニット AC100/230V 出力30W 2D / 3D
CQM1-PD026 DC電源ユニット DC24V 出力30W 2D / 3D
CQM1-PRO01 プログラミングコンソール 2D / 3D
XW2N-20G8-IN16 本体 コモン付端子台 入力16点 e-CONタイプ 2D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答