Page top

B3W

シール形タクタイルスイッチ

B3W

基板挿入実装形の形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現

※ Web特別価格提供品

6mm角タイプ

アース端子
梱包形態 袋入り
タイプ 接点材質 プランジャの
種類
高さ 動作に必要な
力(OF)
プランジャ色 形式 最小梱包
単位
形式 最小梱包
単位
形B3W-
1000
シリーズ
銀メッキ 2652_lu_1_1
平タイプ
4.3
mm
最大1.57N 形B3W-1000 100個 形B3W-1100 100個
最大2.26N 形B3W-1002 形B3W-1102
5.0
mm
最大1.57N 形B3W-1020
最大2.26N 形B3W-1022
2652_lu_1_2
凸タイプ
7.3
mm
最大1.57N 形B3W-1050 形B3W-1150
最大2.26N 形B3W-1052 形B3W-1152

注. 発注は、100個の整数倍でお願いします。

12mm角タイプ

アース端子
梱包形態 袋入り
タイプ 接点材質 プランジャの
種類
高さ 動作に必要な
力(OF)
プランジャ色 形式 最小梱包
単位
形式 最小梱包
単位
形B3W-
4000
シリーズ
銀メッキ 2652_lu_2_1
平タイプ
4.3
mm
最大1.96N 形B3W-4000 100個 形B3W-4100 100個
最大3.43N 形B3W-4005 形B3W-4105
2652_lu_2_2
凸タイプ
7.3
mm
最大1.96N 形B3W-4050 形B3W-4150
最大3.43N 形B3W-4055 形B3W-4155

注. 発注は、100個の整数倍でお願いします。