Page top

B3W

シール形タクタイルスイッチ

B3W

基板挿入実装形の形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現

※ Web特別価格提供品

定格/性能

定格(抵抗負荷) DC3~24V 1~50mA
最小適用負荷(参考値) DC1V 10μA
使用温度範囲 -25~+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 35~85%RH(+5~+35℃にて)
接点構成 1a(常時開路接点)
接触抵抗(初期値) 100mΩ以下
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min
バウンシング 5ms以下
振動 誤動作 10~50Hz 複振幅1.5mm
衝撃 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大100m/s2
耐久性 形B3W-1000シリーズ:100万回以上(1.57Nタイプ)、 30万回以上(2.26Nタイプ)
形B3W-4000シリーズ:300万回以上(1.96Nタイプ)、 100万回以上(3.43Nタイプ)
質量 6mm角タイプ:約0.3g、 12mm角タイプ:約1g
保護構造 IEC IP67
洗浄

動作特性

6mm角タイプ

タイプ 形B3W-1000シリーズ
動作に必要な力(OF) 1.57Nタイプ 2.26Nタイプ
形式 形B3W-1□□0 形B3W-1□□2
動作に必要な力(OF) 最大1.57N 最大2.26N
もどりの力(RF) 最小0.2N 最小0.49N
動作までの動き(PT) 0.25+0.2,-0.1mm

12mm角タイプ

タイプ 形B3W-4000シリーズ
動作に必要な力(OF) 1.96Nタイプ 3.43Nタイプ
形式 形B3W-4□□0 形B3W-4□□5
動作に必要な力(OF) 最大1.96N 最大3.43N
もどりの力(RF) 最小0.29N 最小0.49N
動作までの動き(PT) 0.3+0.2,-0.1mm