• DIN96×96mmの小型サイズながら、8点、16点、32点出力タイプを品揃え
• 1600r/minの高速動作、0.5°の高精度設定で幅広い用途に対応
• 業界初!見やすいバックライト付きネガLCD表示
• 出力遅れを補正する進角機能
• 多品種生産に対応するバンク機能(8バンク)*
• 回転数表示機能、パルス出力機能を搭載
• UL/CSA規格取得、EMC規格に適合
• 輸出対応として表面英文仕様タイプも品揃え
*形H8PS-16□/-32□のみ
カムポジショナ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2013/12/03
• DIN96×96mmの小型サイズながら、8点、16点、32点出力タイプを品揃え
• 1600r/minの高速動作、0.5°の高精度設定で幅広い用途に対応
• 業界初!見やすいバックライト付きネガLCD表示
• 出力遅れを補正する進角機能
• 多品種生産に対応するバンク機能(8バンク)*
• 回転数表示機能、パルス出力機能を搭載
• UL/CSA規格取得、EMC規格に適合
• 輸出対応として表面英文仕様タイプも品揃え
*形H8PS-16□/-32□のみ
DIN 96 x 96 mmの小型サイズながら、32点出力タイプまで品揃え。
並列運転アダプタを使用すると、1台のエンコーダで最大64点まで拡張できます。
MAX1600r/minの高速回転、0.5°の高精度設定で生産性アップ
・包装機械 ・食品加工機械
・プレス機械 ・その他タイミング制御
大きなバックライト付ネガLCDによるカラー表示で運転状態を豊富に表示。動作が一目でわかります。 運転中は、回転数(r/min)と現在角度をダブル表示します。また、第1表示に回転数を表示することも可能です。
あらかじめ8種類のプログラムを登録できます。品種切替の段取り替えに簡単に対応できます。(16点/32点出力タイプのみ)
機械(エンコーダ)の回転速度に比例してON/OFF角度を自動的に設定角度より進めて出力。動作タイミングの遅れを補正します。7点のカム出力に対し個別に設定できます。
情報更新 : 2013/12/03