Page top

2014/03 受注終了

FZWシリーズ

マシンビジョンシステム

FZWシリーズ

汎用機並みの簡単なカスタマイズからPCベース並みのカスタマイズまで画像処理を思い通りに構築

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
FZW-C21N[][] コントローラ カメラI/F CAMERA Link CPU標準 NPN出力 カメラ2台 2D / 3D
FZW-C21P[][] コントローラ カメラI/F CAMERA Link CPU標準 PNP出力 カメラ2台 2D / 3D
FZW-C22N[][] コントローラ カメラI/F CAMERA Link CPU高速 NPN出力 カメラ2台 2D / 3D
FZW-C22P[][] コントローラ カメラI/F CAMERA Link CPU高速 PNP出力 カメラ2台 2D / 3D
FZW-C41N[][] コントローラ カメラI/F CAMERA Link CPU標準 NPN出力 カメラ4台 2D / 3D
FZW-C41P[][] コントローラ カメラI/F CAMERA Link CPU標準 PNP出力 カメラ4台 2D / 3D
FZW-C42N[][] コントローラ カメラI/F CAMERA Link CPU高速 NPN出力 カメラ4台 2D / 3D
FZW-C42P[][] コントローラ カメラI/F CAMERA Link CPU高速 PNP出力 カメラ4台 2D / 3D
FZW-A21N[][] コントローラ カメラI/F アナログ入力 CPU標準 NPN出力 カメラ2台 2D / 3D
FZW-A22N[][] コントローラ カメラI/F アナログ入力 CPU高速 NPN出力 カメラ2台 2D / 3D
FZW-A41N[][] コントローラ カメラI/F アナログ入力 CPU標準 NPN出力 カメラ4台 2D / 3D
FZW-A42N[][] コントローラ カメラI/F アナログ入力 CPU高速 NPN出力 カメラ4台 2D / 3D
FZW-F21N[][] コントローラ カメラI/F IEEE1394 CPU標準 NPN出力 カメラ2台 2D / 3D
FZW-F21P[][] コントローラ カメラI/F IEEE1394 CPU標準 PNP出力 カメラ2台 2D / 3D
FZW-F22N[][] コントローラ カメラI/F IEEE1394 CPU高速 NPN出力 カメラ2台 2D / 3D
FZW-F22P[][] コントローラ カメラI/F IEEE1394 CPU高速 PNP出力 カメラ2台 2D / 3D
F150-S1A カメラ 照明無しカメラのみ 2D / 3D
F150-SL20A カメラ 照明付き レンズ視野20mm□ 2D / 3D
F150-SL50A カメラ 照明付き レンズ視野50mm□ 2D / 3D
F150-SLC20 カメラ インテリジェント照明付き レンズ視野20mm□ 2D / 3D
F150-SLC50 カメラ インテリジェント照明付き レンズ視野50mm□ 2D / 3D
F160-S2 倍速カメラ 照明無しカメラのみ 2D / 3D
F160-SLC20 倍速カメラ インテリジェント照明付き レンズ視野20mm□ 2D / 3D
F160-SLC50 倍速カメラ インテリジェント照明付き レンズ視野50mm□ 2D / 3D
FZ-S2M カメラ 単体 200万画素 モノクロタイプ 2D / 3D
FZ-S5M2 カメラ 単体 500万画素 モノクロタイプ 2D / 3D
FZ-SC カメラ 単体 30万画素 カラータイプ 2D / 3D
FZ-SC2M カメラ 単体 200万画素 カラータイプ 2D / 3D
FZ-SC5M2 カメラ 単体 500万画素 カラータイプ 2D / 3D
FZ-SF 小型カメラ 単体 30万画素 フラットタイプ モノクロタイプ 2D / 3D
FZ-SFC 小型カメラ 単体 30万画素 フラットタイプ カラータイプ 2D / 3D
FZ-SLC15 インテリジェントカメラ 狭視野タイプ 2D / 3D
FZ-SLC15-DL インテリジェントカメラ用拡散板 狭視野タイプ 2D / 3D
FZ-SLC100 インテリジェントカメラ 広視野タイプ 2D / 3D
FZ-SLC100-DL インテリジェントカメラ用拡散板 広視野タイプ 2D / 3D
FZ-SP 小型カメラ 単体 30万画素 ペンタイプ モノクロタイプ 2D / 3D
FZ-SPC 小型カメラ 単体 30万画素 ペンタイプ カラータイプ 2D / 3D
FZ-SZC15 オートフォーカスカメラ 狭視野タイプ 2D / 3D
FZ-SZC100 オートフォーカスカメラ 広視野タイプ 2D / 3D
FZ-M08 液晶モニタ 8.4インチ カラーTFT 2D / 3D
FZ-VS カメラケーブル 2D / 3D
FZ-VS2 長距離カメラケーブル 2D
FZ-VSB 耐屈曲カメラケーブル 2D
FZ-VSJ ケーブル延長ユニット 2D / 3D
FZ-VSL ライトアングルカメラケーブル 2D
FZ-VSL2 長距離ライトアングルカメラケーブル 2D
3Z4S-LT MLEK-C100E1TS2 ストロボコントローラ(FZシリーズ専用) 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答