スマートセンサ(液晶モニタ一体視覚センサ)
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
ZFX-C10H | コントローラ NPN出力 1カメラタイプ | 2D / 3D |
ZFX-C10H-CD | コントローラ NPN出力 1カメラタイプ バーコード/2次元コード対応 | 2D / 3D |
ZFX-C15H | コントローラ PNP出力 1カメラタイプ | 2D / 3D |
ZFX-C15H-CD | コントローラ PNP出力 1カメラタイプ バーコード/2次元コード対応 | 2D / 3D |
ZFX-C20 | コントローラ NPN出力 2カメラタイプ | 2D / 3D |
ZFX-C20-CD | コントローラ NPN出力 2カメラタイプ バーコード/2次元コード対応 | 2D / 3D |
ZFX-C25 | コントローラ PNP出力 2カメラタイプ | 2D / 3D |
ZFX-C25-CD | コントローラ PNP出力 2カメラタイプ バーコード/2次元コード対応 | 2D / 3D |
ZFX-SR10 | 照明一体型カメラ モノクロタイプ 最大検出範囲9mm×8.9mm | 2D / 3D |
ZFX-SR10R | 照明一体型カメラ モノクロタイプ 最大検出範囲9mm×8.9mm ロボットケーブル | 2D / 3D |
ZFX-SR50 | 照明一体型カメラ モノクロタイプ 最大検出範囲50mm×49mm | 2D / 3D |
ZFX-SR50R | 照明一体型カメラ モノクロタイプ 最大検出範囲50mm×49mm ロボットケーブル | 2D / 3D |
ZFX-SC10 | 照明一体型カメラ カラータイプ 最大検出範囲9mm×8.9mm | 2D / 3D |
ZFX-SC10R | 照明一体型カメラ カラータイプ 最大検出範囲9mm×8.9mm ロボットケーブル | 2D / 3D |
ZFX-SC50 | 照明一体型カメラ カラータイプ 最大検出範囲50mm×49mm | 2D / 3D |
ZFX-SC50R | 照明一体型カメラ カラータイプ 最大検出範囲50mm×49mm ロボットケーブル | 2D / 3D |
ZFX-SC50W | 照明一体型カメラ カラータイプ 最大検出範囲50mm×49mm IP67 | 2D / 3D |
ZFX-SC90 | 照明一体型カメラ カラータイプ 最大検出範囲90mm×89mm | 2D / 3D |
ZFX-SC90R | 照明一体型カメラ カラータイプ 最大検出範囲90mm×89mm ロボットケーブル | 2D / 3D |
ZFX-SC90W | 照明一体型カメラ カラータイプ 最大検出範囲90mm×89mm IP67 | 2D / 3D |
ZFX-SC150 | 照明一体型カメラ カラータイプ 最大検出範囲150mm×148mm | 2D / 3D |
ZFX-SC150R | 照明一体型カメラ カラータイプ 最大検出範囲150mm×148mm ロボットケーブル | 2D / 3D |
ZFX-SC150W | 照明一体型カメラ カラータイプ 最大検出範囲150mm×148mm IP67 | 2D / 3D |
ZFX-S | カメラ 単体 モノクロタイプ | 2D / 3D |
ZFX-SC | カメラ 単体 カラータイプ | 2D / 3D |
ZFX-XPM | パネルマウントアダプタ | 2D / 3D |
FZ-M08 | 液晶モニタ 8.4インチ カラーTFT | 2D / 3D |
ZFV-LTL01 | 外付け照明 バー型照明 | 2D / 3D |
ZFV-LTL02 | 外付け照明 バー型ダブル照明 | 2D / 3D |
ZFV-LTL04 | 外付け照明 バー型ローアングル照明 | 2D / 3D |
ZFV-LTF01 | 外付け照明 透過形照明用面光源 | 2D / 3D |
3Z4S-LE ML-0614 | CCTVレンズ 焦点距離6mm 明るさF1.4 | 2D / 3D |
3Z4S-LE ML-0813 | CCTVレンズ 焦点距離8mm 明るさF1.3 | 2D / 3D |
3Z4S-LE ML-1214 | CCTVレンズ 焦点距離12mm 明るさF1.4 | 2D / 3D |
3Z4S-LE ML-1614 | CCTVレンズ 焦点距離16mm 明るさF1.4 | 2D / 3D |
3Z4S-LE ML-2514 | CCTVレンズ 焦点距離25mm 明るさF1.4 | 2D / 3D |
3Z4S-LE ML-3519 | CCTVレンズ 焦点距離35mm 明るさF1.9 | 2D / 3D |
3Z4S-LE ML-5018 | CCTVレンズ 焦点距離50mm 明るさF1.8 | 2D / 3D |
3Z4S-LE ML-7527 | CCTVレンズ 焦点距離75mm 明るさF2.7 | 2D / 3D |
3Z4S-LE ML-10035 | CCTVレンズ 焦点距離100mm 明るさF3.5 | 2D / 3D |
3Z4S-LE ML-EXR(0.5mm) | 接写リング 長さ0.5mm | 2D / 3D |
3Z4S-LE ML-EXR(1mm) | 接写リング 長さ1mm | 2D / 3D |
3Z4S-LE ML-EXR(2mm) | 接写リング 長さ2mm | 2D / 3D |
3Z4S-LE ML-EXR(5mm) | 接写リング 長さ5mm | 2D / 3D |
3Z4S-LE ML-EXR(10mm) | 接写リング 長さ10mm | 2D / 3D |
3Z4S-LE ML-EXR(20mm) | 接写リング 長さ20mm | 2D / 3D |
3Z4S-LE ML-EXR(40mm) | 接写リング 長さ40mm | 2D / 3D |
3Z4S-LT MLEK-C100E1TSX | ストロボコントローラ 形ZFX用 | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。