スマートセンサ(超高速CCDカメラタイプ)
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
ZFV-SR10 | センサヘッド 狭視野タイプ 設置距離34-49mm | 2D / 3D |
ZFV-SR10R | センサヘッド 狭視野タイプ 設置距離34-49mm ロボットケーブル | 2D / 3D |
ZFV-SR50 | センサヘッド 広視野タイプ 設置距離38-194mm | 2D / 3D |
ZFV-SR50R | センサヘッド 広視野タイプ 設置距離38-194mm ロボットケーブル | 2D / 3D |
ZFV-A10 | アンプユニット 単機能タイプ 電源DC24V NPN出力 | 2D / 3D |
ZFV-A15 | アンプユニット 単機能タイプ 電源DC24V PNP出力 | 2D / 3D |
ZFV-A20 | アンプユニット 標準タイプ 電源DC24V NPN出力 | 2D / 3D |
ZFV-A25 | アンプユニット 標準タイプ 電源DC24V PNP出力 | 2D / 3D |
ZS-DSU11 | データストレージユニット NPN出力 | 2D / 3D |
ZS-DSU41 | データストレージユニット PNP出力 | 2D / 3D |
ZS-XCN | コントローラリンクユニット | 2D / 3D |
ZS-XPM1 | パネルマウントアダプタ 1台目用 | 2D / 3D |
ZS-XPM2 | パネルマウントアダプタ 2台目以降増設用 | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。