小形セーフティ・リミットスイッチ
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
D4N-1[]20 | 1コンジット ローラレバー形 樹脂レバー 樹脂ローラ Pg13.5 | 2D / 3D |
D4N-1[]22 | 1コンジット ローラレバー形 金属レバー 樹脂ローラ Pg13.5 | 2D / 3D |
D4N-1[]25 | 1コンジット ローラレバー形 金属レバー 金属ローラ Pg13.5 | 2D / 3D |
D4N-1[]26 | 1コンジット ローラレバー形 金属レバー ベアリングローラ Pg13.5 | 2D / 3D |
D4N-1[]2G | 1コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー 樹脂ローラ Pg13.5 | 2D / 3D |
D4N-1[]2H | 1コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー ゴムローラ Pg13.5 | 2D / 3D |
D4N-1[]31 | 1コンジット プランジャ形 Pg13.5 | 2D / 3D |
D4N-1[]32 | 1コンジット ローラプランジャ形 Pg13.5 | 2D / 3D |
D4N-1[]62 | 1コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(水平動作) Pg13.5 | 2D / 3D |
D4N-1[]72 | 1コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(垂直動作) Pg13.5 | 2D / 3D |
D4N-1[]80 | 1コンジット キャットウィスカ形 Pg13.5 | 2D |
D4N-1[]87 | 1コンジット プラスチックロッド形 Pg13.5 | 2D |
D4N-1[]LE | 1コンジット フォークレバーロック形(左動作) Pg13.5 | 2D |
D4N-1[]RE | 1コンジット フォークレバーロック形(右動作) Pg13.5 | 2D |
D4N-2[]20 | 1コンジット ローラレバー形 樹脂レバー 樹脂ローラ G1/2 | 2D / 3D |
D4N-2[]22 | 1コンジット ローラレバー形 金属レバー 樹脂ローラ G1/2 | 2D / 3D |
D4N-2[]25 | 1コンジット ローラレバー形 金属レバー 金属ローラ G1/2 | 2D / 3D |
D4N-2[]26 | 1コンジット ローラレバー形 金属レバー ベアリングローラ G1/2 | 2D / 3D |
D4N-2[]2G | 1コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー 樹脂ローラ G1/2 | 2D / 3D |
D4N-2[]2H | 1コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー ゴムローラ G1/2 | 2D / 3D |
D4N-2[]31 | 1コンジット プランジャ形 G1/2 | 2D / 3D |
D4N-2[]32 | 1コンジット ローラプランジャ形 G1/2 | 2D / 3D |
D4N-2[]62 | 1コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(水平動作) G1/2 | 2D / 3D |
D4N-2[]72 | 1コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(垂直動作) G1/2 | 2D / 3D |
D4N-2[]80 | 1コンジット キャットウィスカ形 G1/2 | 2D / 3D |
D4N-2[]87 | 1コンジット プラスチックロッド形 G1/2 | 2D / 3D |
D4N-2[]LE | 1コンジット フォークレバーロック形(左動作) G1/2 | 2D / 3D |
D4N-2[]RE | 1コンジット フォークレバーロック形(右動作) G1/2 | 2D / 3D |
D4N-3[]20 | 1コンジット ローラレバー形 樹脂レバー 樹脂ローラ 1/2-14NPT | 2D / 3D |
D4N-3[]22 | 1コンジット ローラレバー形 金属レバー 樹脂ローラ 1/2-14NPT | 2D / 3D |
D4N-3[]25 | 1コンジット ローラレバー形 金属レバー 金属ローラ 1/2-14NPT | 2D / 3D |
D4N-3[]26 | 1コンジット ローラレバー形 金属レバー ベアリングローラ 1/2-14NPT | 2D / 3D |
D4N-3[]2G | 1コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー 樹脂ローラ 1/2-14NPT | 2D / 3D |
D4N-3[]2H | 1コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー ゴムローラ 1/2-14NPT | 2D / 3D |
D4N-3[]31 | 1コンジット プランジャ形 1/2-14NPT | 2D / 3D |
D4N-3[]32 | 1コンジット ローラプランジャ形 1/2-14NPT | 2D / 3D |
D4N-3[]62 | 1コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(水平動作) 1/2-14NPT | 2D / 3D |
D4N-3[]72 | 1コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(垂直動作) 1/2-14NPT | 2D / 3D |
D4N-3[]80 | 1コンジット キャットウィスカ形 1/2-14NPT | 2D / 3D |
D4N-3[]87 | 1コンジット プラスチックロッド形 1/2-14NPT | 2D / 3D |
D4N-3[]LE | 1コンジット フォークレバーロック形(左動作) 1/2-14NPT | 2D / 3D |
D4N-3[]RE | 1コンジット フォークレバーロック形(右動作) 1/2-14NPT | 2D / 3D |
D4N-4[]20 | 1コンジット ローラレバー形 樹脂レバー 樹脂ローラ M20 | 2D / 3D |
D4N-4[]22 | 1コンジット ローラレバー形 金属レバー 樹脂ローラ M20 | 2D / 3D |
D4N-4[]25 | 1コンジット ローラレバー形 金属レバー 金属ローラ M20 | 2D / 3D |
D4N-4[]26 | 1コンジット ローラレバー形 金属レバー ベアリングローラ M20 | 2D / 3D |
D4N-4[]2G | 1コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー 樹脂ローラ M20 | 2D / 3D |
D4N-4[]2H | 1コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー ゴムローラ M20 | 2D / 3D |
D4N-4[]31 | 1コンジット プランジャ形 M20 | 2D / 3D |
D4N-4[]32 | 1コンジット ローラプランジャ形 M20 | 2D / 3D |
D4N-4[]62 | 1コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(水平動作) M20 | 2D / 3D |
D4N-4[]72 | 1コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(垂直動作) M20 | 2D / 3D |
D4N-4[]80 | 1コンジット キャットウィスカ形 M20 | 2D / 3D |
D4N-4[]87 | 1コンジット プラスチックロッド形 M20 | 2D / 3D |
D4N-4[]LE | 1コンジット フォークレバーロック形(左動作) M20 | 2D / 3D |
D4N-4[]RE | 1コンジット フォークレバーロック形(右動作) M20 | 2D / 3D |
D4N-5[]20 | 2コンジット ローラレバー形 樹脂レバー 樹脂ローラ Pg13.5 | 2D / 3D |
D4N-5[]22 | 2コンジット ローラレバー形 金属レバー 樹脂ローラ Pg13.5 | 2D / 3D |
D4N-5[]31 | 2コンジット プランジャ形 Pg13.5 | 2D / 3D |
D4N-5[]32 | 2コンジット ローラプランジャ形 Pg13.5 | 2D / 3D |
D4N-5[]62 | 2コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(水平動作) Pg13.5 | 2D / 3D |
D4N-5[]72 | 2コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(垂直動作) Pg13.5 | 2D / 3D |
D4N-5[]80 | 2コンジット キャットウィスカ形 Pg13.5 | 2D |
D4N-5[]87 | 2コンジット プラスチックロッド形 Pg13.5 | 2D |
D4N-5[]LE | 2コンジット フォークレバーロック形(左動作) Pg13.5 | 2D |
D4N-5[]RE | 2コンジット フォークレバーロック形(右動作) Pg13.5 | 2D |
D4N-6[]20 | 2コンジット ローラレバー形 樹脂レバー 樹脂ローラ G1/2 | 2D / 3D |
D4N-6[]22 | 2コンジット ローラレバー形 金属レバー 樹脂ローラ G1/2 | 2D / 3D |
D4N-6[]2G | 2コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー 樹脂ローラ G1/2 | 2D / 3D |
D4N-6[]2H | 2コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー ゴムローラ G1/2 | 2D / 3D |
D4N-6[]31 | 2コンジット プランジャ形 G1/2 | 2D / 3D |
D4N-6[]32 | 2コンジット ローラプランジャ形 G1/2 | 2D / 3D |
D4N-6[]62 | 2コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(水平動作) G1/2 | 2D / 3D |
D4N-6[]72 | 2コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(垂直動作) G1/2 | 2D / 3D |
D4N-6[]80 | 2コンジット キャットウィスカ形 G1/2 | 2D / 3D |
D4N-6[]87 | 2コンジット プラスチックロッド形 G1/2 | 2D / 3D |
D4N-6[]LE | 2コンジット フォークレバーロック形(左動作) G1/2 | 2D / 3D |
D4N-6[]RE | 2コンジット フォークレバーロック形(右動作) G1/2 | 2D / 3D |
D4N-7[]80 | 2コンジット キャットウィスカ形 1/2-14NPT | 2D |
D4N-7[]87 | 2コンジット プラスチックロッド形 1/2-14NPT | 2D |
D4N-7[]LE | 2コンジット フォークレバーロック形(左動作) 1/2-14NPT | 2D |
D4N-7[]RE | 2コンジット フォークレバーロック形(右動作) 1/2-14NPT | 2D |
D4N-8[]20 | 2コンジット ローラレバー形 樹脂レバー 樹脂ローラ M20 | 2D / 3D |
D4N-8[]22 | 2コンジット ローラレバー形 金属レバー 樹脂ローラ M20 | 2D / 3D |
D4N-8[]2G | 2コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー 樹脂ローラ M20 | 2D / 3D |
D4N-8[]2H | 2コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー ゴムローラ M20 | 2D / 3D |
D4N-8[]31 | 2コンジット プランジャ形 M20 | 2D / 3D |
D4N-8[]32 | 2コンジット ローラプランジャ形 M20 | 2D / 3D |
D4N-8[]62 | 2コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(水平動作) M20 | 2D / 3D |
D4N-8[]72 | 2コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(垂直動作) M20 | 2D / 3D |
D4N-8[]80 | 2コンジット キャットウィスカ形 M20 | 2D / 3D |
D4N-8[]87 | 2コンジット プラスチックロッド形 M20 | 2D / 3D |
D4N-8[]LE | 2コンジット フォークレバーロック形(左動作) M20 | 2D / 3D |
D4N-8[]RE | 2コンジット フォークレバーロック形(右動作) M20 | 2D / 3D |
D4N-9[]20 | 1コンジット ローラレバー形 樹脂レバー 樹脂ローラ M12コネクタ | 2D / 3D |
D4N-9[]22 | 1コンジット ローラレバー形 金属レバー 樹脂ローラ M12コネクタ | 2D / 3D |
D4N-9[]25 | 1コンジット ローラレバー形 金属レバー 金属ローラ M12コネクタ | 2D / 3D |
D4N-9[]26 | 1コンジット ローラレバー形 金属レバー ベアリングローラ M12コネクタ | 2D / 3D |
D4N-9[]2G | 1コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー 樹脂ローラ M12コネクタ | 2D / 3D |
D4N-9[]2H | 1コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー ゴムローラ M12コネクタ | 2D / 3D |
D4N-9[]31 | 1コンジット プランジャ形 M12コネクタ | 2D / 3D |
D4N-9[]32 | 1コンジット ローラプランジャ形 M12コネクタ | 2D / 3D |
D4N-9[]62 | 1コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(水平動作) M12コネクタ | 2D / 3D |
D4N-9[]72 | 1コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(垂直動作) M12コネクタ | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。