停電検出器
この商品について
関連情報
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
S87A-11N | 1出力タイプ 電圧低下・停電検出 定格入力電圧AC100/110/120V | 2D |
S87A-12N | 1出力タイプ 電圧低下・停電検出 定格入力電圧AC200/220/240V | 2D |
PFP-100N | 支持レール 1000mm | 2D / 3D |
PFP-100N2 | 支持レール 1000mm 深型 | 2D / 3D |
PFP-50N | 支持レール 500mm | 2D / 3D |
PFP-M | エンドプレート | 2D / 3D |
PFP-S | スペーサ | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。