Page top

2022/02 受注終了

E3C-LDA

デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ)

E3C-LDA

ワークに合わせてスポット・ライン・エリアと3つのビームが選択可能

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E3C-LDA11 アンプユニット コード引き出しタイプ ツイン出力 NPN出力 2D / 3D
E3C-LDA11AN アンプユニット コード引き出しタイプ アナログ出力タイプ NPN出力 2D / 3D
E3C-LDA11AT アンプユニット コード引き出しタイプ 高機能ATCタイプ NPN出力 2D / 3D
E3C-LDA21 アンプユニット コード引き出しタイプ 外部入力 NPN出力 2D / 3D
E3C-LDA41 アンプユニット コード引き出しタイプ ツイン出力 PNP出力 2D / 3D
E3C-LDA41AN アンプユニット コード引き出しタイプ アナログ出力タイプ PNP出力 2D / 3D
E3C-LDA41AT アンプユニット コード引き出しタイプ 高機能ATCタイプ PNP出力 2D / 3D
E3C-LDA51 アンプユニット コード引き出しタイプ 外部入力 PNP出力 2D / 3D
E3C-LDA6 アンプユニット コネクタタイプ ツイン出力 NPN出力 2D / 3D
E3C-LDA6AT アンプユニット コネクタタイプ 高機能ATCタイプ NPN出力 2D / 3D
E3C-LDA7 アンプユニット コネクタタイプ 外部入力 NPN出力 2D / 3D
E3C-LDA8 アンプユニット コネクタタイプ ツイン出力 PNP出力 2D / 3D
E3C-LDA8AT アンプユニット コネクタタイプ 高機能ATCタイプ PNP出力 2D / 3D
E3C-LDA9 アンプユニット コネクタタイプ 外部入力 PNP出力 2D / 3D
E3C-LD11 センサヘッド 拡散反射形 スポットビーム 2D / 3D
E3C-LD21 センサヘッド 拡散反射形 ラインビーム 2D / 3D
E3C-LD31 センサヘッド 拡散反射形 エリアビーム 2D / 3D
E3C-LR11 センサヘッド 同軸回帰反射形 スポットビーム 2D / 3D
E3C-LR11+E39-P31/41 センサヘッド 同軸回帰反射形 スポットビーム ビームユニット装着 2D
E3C-LR12 センサヘッド 同軸回帰反射形 スポットビーム 2D / 3D
E3X-CN21 省配線コネクタ 親コネクタ 4線 2m 2D / 3D
E3X-CN22 省配線コネクタ 子コネクタ 2線 2m 2D / 3D
E39-P31 ビームユニット ライン 2D / 3D
E39-P41 ビームユニット エリア 2D / 3D
E39-R12 レーザータイプ用反射板 標準タイプ 2D / 3D
E39-R13 レーザータイプ用反射板 標準タイプ 2D / 3D
E39-R14 レーザータイプ用反射板 近距離透明体検出タイプ 2D / 3D
E39-RS4 レーザータイプ用反射板 シートタイプ 2D / 3D
E39-RS5 レーザータイプ用反射板 シートタイプ 2D / 3D
E39-L143 センサ取付金具 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答