非常停止スイッチ
非常停止スイッチとは、非常時や緊急時に機械を停止させるためのスイッチです。
非常停止スイッチの種類
代表的な非常停止スイッチには次のような種類があります。
- 押ボタンスイッチ
- ロープスイッチ
非常停止スイッチに対する要求事項
非常停止スイッチなどの非常停止機器や非常停止の機能の設計に関する要求事項は、ISO 13850において定められています。
代表的な要求事項は以下のとおりです。
- 電気的接点は直接開路動作機構を備えていること。
- 一旦操作されると操作ボタンの位置は機械的保持機能によって手動で復帰させるまで保持され続けること。
- 操作部は赤色で、背後の地または周囲は黄色であること。
- ロープやワイヤをアクチュエータとして使用する場合は、次のことを考慮すること。
- 1
非常停止信号を発生させるまでのロープやワイヤの変位量
- 2
最大変位量
- 3
ロープ/ワイヤと最短位置にある機械までの空間距離
- 4
操作に必要な力
- 5
マーカーフラッグの使用など操作者が確認容易であること
- 6
ロープ/ワイヤが切断、脱落した場合自動的に非常停止信号が発生すること
- 1
- 非常停止機能の回路は、機械の可動部への動力供給を即時遮断する停止カテゴリ0か、機械の可動部が停止したあとに動力供給を遮断する停止カテゴリ1で構成すること