本文

Fiber Laser Marker Solutions|オムロン レーザマーカ 特設サイト

自由自在な印字力

2つのモードで微細から深彫まで自在な印字を実現

スタンダードモード

  • MX-Z2000Hシリーズ
  • MX-Z2000Gシリーズ

独自のフレキシブルパルスコントロール機能(1~20本で可変できる最大1MHzのパルス列)によって、「熱を与えにくい印字・加工」「熱を加える印字・加工」など、材料・用途に応じた最適な印字や加工を実現します。
例えば、熱影響が問題となるような微小な印字が必要な場合にも、精細な印字が可能です。

レーザ波形のイメージ図
さまざまなカラーマーキングも実現(SUS304)

EEモード(エネルギエンハンストモード)※オプション

  • MX-Z2000Hシリーズ
  • MX-Z2000Gシリーズ

フレキシブルパルスコントロール機能を拡大。強化したモードでパルスパワーと最大30本のパルス列が可能。
金属深彫、あらし加工など、より大きなエネルギを必要とする加工が可能になります。
例えば熱処理後(焼入れ後)にも、深堀加工によりカメラ読み取りに適したコントラストを維持し、読み出しが可能になります。

オムロン レーザ(EEモード)

オムロン レーザ(EEモード)

フレキシブルパルス(分割されたパルス)レーザにより1パルス当たりの出力アップを実現。さらに連続的な照射により、深さ方向へも熱が伝わり深彫形状が可能となります。

オムロン レーザ(EEモード)

一般的なレーザ

一般的なレーザ

一般的なレーザ照射では、フレキシブルパルスに比べ1パルス当たり出力が低いため、主に熱が表面部分にとどまり、浅彫形状となります。

一般的なレーザ

※オプションのため、有効にするにはライセンス「EEモードアクティベーションキー」の購入が必要となります。

EEモード 鋳造部品への2次元コード深彫り

EEモードは塗装や油が付着しても2次元コードが読み取れる深彫り印字を実現します。

円錐・球面など3D形状への印字が自在

高精度Z軸可変システム

  • MX-Z2000Hシリーズ
  • MX-Z2000Gシリーズ

オプションソフト不要で、段差、斜面、曲面、円錐、球面などのさまざまな3D形状へより綺麗に印字することが可能になりました。

円柱
段差
斜面
球-凸面
円錐
逆円錐
球-凸面
円錐
焦点位置は170±10mm(MX-Z2000H)、220±10mm(MX-Z2050H/Z2055H)の範囲で可動します。

球体への印字

球体面への印字も本体ソフトで簡単に設定が可能です。

球体の半径を入力するだけで球体の曲率に合わせて正しくきれいな印字ができます。

高速でも文字がくずれず綺麗に印字

G-DAC機能

  • MX-Z2000Hシリーズ
  • MX-Z2000Gシリーズ

オムロンが開発したGalvano Dynamic Acceleration Controlの略称です。

G-DAC機能は、マーキング内容に合わせ、ガルバノメータの加速減速制御を最適化。これによってG-DACを使わない場合に比べ、高速、綺麗なマーキングを実現します。

G-DAC機能の有無比較

高品質・高安定性・長寿命のオールファイバ採用

MOPA方式ファイバレーザ

  • MX-Z2000Hシリーズ
  • MX-Z2000Gシリーズ

一般的な固体レーザはミラー等を使用し、レーザを共振させて増幅、Qスイッチをオンオフすることでレーザを出力します。この方式では高品質かつ自由度の高いレーザは困難で、信頼性・耐久性にも課題がありました。オムロンはMOPA方式オールファイバレーザで共振器構造をなくし、高いビーム品質、高安定、長寿命かつ高い自由度を実現しました。

MOPA方式ファイバレーザとその他の方式との比較図

高ビーム品質

レーザのプロファイルは真円度が高いほど品質がよいといわれます。右図のように、オムロンのレーザは真円度が高く品質の高いレーザです。

高ビーム品質

レンズ歪みによる加工位置ずれを補正

高位置精度/座標補正機能

  • MX-Z2000Hシリーズ
  • MX-Z2000Gシリーズ

微細加工に求められる位置精度を実現、加工エリアの歪みを最小限に抑制します。また、設置による誤差を解消する座標補正機能も搭載しています。

高位置精度

適用事例

レーザマーカに関するお問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

チャットウィンドウ

お問い合わせ項目
価格・納期お問い合わせ / 印字・加工テスト無料サービスのご要求 / レーザマーカ製品および印字・加工に関するご相談 など
  • Microsoft , Windows および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
  • Intel および Pentium は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
  • QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
  • その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。