商品概要
画像をクリックすると大きくなります
レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ, 透過形, 応答時間 1ms, 検出距離 60m, PNP出力, コード引き出しタイプ, 5m
レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ, 透過形, 応答時間 1ms, 検出距離 60m, PNP出力, コード引き出しタイプ, 5m
在庫/販売状況
2026/06/12 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 35,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
| 形状 | 角型 |
|---|---|
| 検出方式 | 透過形 |
| 検出距離 | 60m |
| 投光スポット径 | φ5mm以下 (検出距離3m) |
| 標準検出物体 | φ12mm以上の不透明体 |
| 最小検出物体 | φ6mm以上 (3mにて) |
| 指向角 | 受光器: 3~15° |
| 光源 | 赤色LD (655 nm) |
| レーザークラス | IEC: クラス1 FDA: クラス1 JIS: クラス1 |
| 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 |
| 消費電流 | 投光器: 15mA以下 受光器: 20mA以下 |
| 制御出力 | PNPオープンコレクタ DC26.4V以下 100mA以下 残留電圧: 1V以下 (負荷電流 10mA未満) 残留電圧: 2V以下 (負荷電流 10~100mA) |
| 動作モード | 入光ON/遮光ON 切替式 |
| 保護回路 | 負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護 |
| 応答時間 | 動作・復帰: 1ms以下 |
| 感度調整 | 単回転ボリウム |
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ: 3,000lx以下 太陽光: 10,000lx以下 |
| 使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度範囲 | -25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 35~85%(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存湿度範囲 | 35~95%(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 保護構造 | IEC: IP67 |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長 5m) |
| 表示灯 | 動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)、電源表示灯(橙) |
| 付属品 | 取扱説明書 |
| 材質 | ケース: ポリブチレンテレフタレート レンズ部: 変性ポリアリレート |
外形図
情報更新:2024/07/25

出力段回路図
情報更新:2024/07/25

タイムチャート
情報更新:2024/07/25

平行移動特性
情報更新:2024/07/25

距離特性
情報更新:2024/07/25
受光出力-距離特性

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/6/03
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |