商品概要
画像をクリックすると大きくなります
レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ, 距離設定形(BGS), 応答時間 1ms, 検出距離 20~300mm, NPN出力, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m
レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ, 距離設定形(BGS), 応答時間 1ms, 検出距離 20~300mm, NPN出力, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m
在庫/販売状況
2026/06/12 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 35,000 |
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |