一般用基本スイッチ
アクチュエータ |
パネル取りつけ押ボタン形 |
---|---|
タイプ |
高感度 |
接点構成 |
1c |
端子仕様 |
ねじ締め端子(M4) |
定格通電電流 |
15A |
保護構造 |
IP00 |
情報更新 : 2024/03/13
アクチュエータ | パネル取りつけ押ボタン形 φ8.35 ステンレス鋼押ボタン OP中 |
---|---|
タイプ | 高感度 |
接点構成 | 1c リベット 銀 |
接点間隔(標準値) | 0.25mm |
端子仕様 | ねじ締め端子(M4) |
負荷 | 一般負荷 |
定格通電電流 | 15A |
開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 15A、AC250V 15A、AC500V 10A ランプ負荷(NC): AC125V 3A、AC250V 2.5A、AC500V 1.5A ランプ負荷(NO): AC125V 1.5A、AC250V 1.25A、AC500V 0.75A 誘導負荷: AC125V 15A、AC250V 15A、AC500V 6A 電動機負荷(NC): AC125V 5A、AC250V 3A、AC500V 1.5A 電動機負荷(NO): AC125V 2.5A、AC250V 1.5A、AC500V 0.75A |
開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC8V 15A、DC14V 15A、DC30V 2A、DC125V 0.4A、DC250V 0.2A ランプ負荷(NC): DC8V 3A、DC14V 3A、DC30V 2A、DC125V 0.4A、DC250V 0.2A ランプ負荷(NO): DC8V 1.5A、DC14V 1.5A、DC30V 1.4A、DC125V 0.4A、DC250V 0.2A 誘導負荷: DC8V 15A、DC14V 10A、DC30V 1A、DC125V 0.03A、DC250V 0.02A 電動機負荷(NC): DC8V 5A、DC14V 5A、DC30V 1A、DC125V 0.03A、DC250V 0.02A 電動機負荷(NO): DC8V 2.5A、DC14V 2.5A、DC30V 1A、DC125V 0.03A、DC250V 0.02A |
許容突入電流 | 常時閉路: 最大30A 常時開路: 最大15A |
周囲温度範囲 | -25~80℃ (ただし、氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 35~85%RH |
許容操作速度 | 0.01mm/s~1m/s |
---|---|
許容操作頻度 | 電気的: 20回/分以下 機械的: 240回/分以下 |
接触抵抗(初期値) | 15mΩ以下 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 同極端子間: AC600V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min |
耐久性 | 電気的: 50万回以上 機械的: 1000万回以上 |
保護構造 | IP00 |
感電保護クラス | Class I |
トラッキング特性(PTI) | 175 |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm(誤動作1ms以内) |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 |
動作に必要な力(OF) | 規格値 1.96~2.79N |
---|---|
もどりの力(RF) | 規格値 最小1.12N |
動作までの動き(PT) | 規格値 最大0.3mm |
動作後の動き(OT) | 規格値 最小5.5mm |
応差の動き(MD) | 規格値 最大0.025mm |
動作位置(OP) | 規格値 21~22.6mm |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
取りつけ穴加工図
ねじ取りつけ穴加工図
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
Z-15HQ-B | 基準形 パネル取りつけ押ボタン形OP中 ねじ締め端子 高感度用 | ダウンロード |