Page top

Z-15GW2255-B

一般用基本スイッチ

Image

一般用基本スイッチ, 防滴形, 基準形, 一般負荷, 定格通電電流 15A, ヒンジ・ローラ・短レバー形, ねじ締め端子, 接点間隔 0.5mm

アクチュエータ ヒンジ・ローラ・短レバー形
接点構成 1c
端子仕様 ねじ締め端子(M4)
定格通電電流 15A
保護構造 IP62相当 (ただし、端子部を除く)

Zの形式一覧

  • 定格/性能
アクチュエータヒンジ・ローラ・短レバー形 φ9.5×4
ステンレス鋼レバー、プラスチック・ローラ
曲率半径: R26.6
接点構成1c
リベット
接点間隔(標準値)0.5mm
端子仕様ねじ締め端子(M4)
負荷一般負荷
定格通電電流15A
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 15A、AC250V 15A、AC500V 10A
ランプ負荷(NC): AC125V 3A、AC250V 2.5A、AC500V 1.5A
ランプ負荷(NO): AC125V 1.5A、AC250V 1.25A、AC500V 0.75A
誘導負荷: AC125V 15A、AC250V 15A、AC500V 6A
電動機負荷(NC): AC125V 5A、AC250V 3A、AC500V 1.5A
電動機負荷(NO): AC125V 2.5A、AC250V 1.5A、AC500V 0.75A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC8V 15A、DC14V 15A、DC30V 6A、DC125V 0.5A、DC250V 0.25A
ランプ負荷(NC): DC8V 3A、DC14V 3A、DC30V 3A、DC125V 0.5A、DC250V 0.25A
ランプ負荷(NO): DC8V 1.5A、DC14V 1.5A、DC30V 1.5A、DC125V 0.5A、DC250V 0.25A
誘導負荷: DC8V 15A、DC14V 10A、DC30V 5A、DC125V 0.05A、DC250V 0.03A
電動機負荷(NC): DC8V 5A、DC14V 5A、DC30V 5A、DC125V 0.05A、DC250V 0.03A
電動機負荷(NO): DC8V 2.5A、DC14V 2.5A、DC30V 2.5A、DC125V 0.05A、DC250V 0.03A
許容突入電流常時閉路: 最大30A
常時開路: 最大15A
周囲温度範囲-15~80℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲35~95%RH
許容操作頻度電気的: 20回/分以下
機械的: 240回/分以下
接触抵抗(初期値)15mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 50万回以上
機械的: 1000万回以上
保護構造防滴形 IP62相当 (ただし、端子部を除く)
感電保護クラスClass I
トラッキング特性(PTI)175
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm(誤動作1ms以内)
耐衝撃耐久: 1000m/s2
動作に必要な力(OF)規格値 最大1.96N
もどりの力(RF)規格値 最小0.41N
動作後の動き(OT)規格値 最小2.4mm
応差の動き(MD)規格値 最大0.8mm
自由位置(FP)規格値 最大32.9mm
動作位置(OP)規格値 29.8~30.6mm
  • 取りつけ穴加工図

ねじ取りつけ穴加工図

  • 端子構造

  • 適合負荷領域図

  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
Z-15GW2255-B 基準形防滴形 ヒンジローラ短レバー形 ねじ締め端子 標準用 ダウンロード

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

形・シリーズ

一般用基本スイッチ

Z

この形式について

標準価格(税別) ¥2,600

オンライン購入

機種区分 標準在庫機種
販売価格(税込) ¥2,860

「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。

オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。