一般用基本スイッチ
アクチュエータ |
ヒンジ・短レバー形 |
---|---|
接点構成 |
1c |
端子仕様 |
ねじ締め端子(M4) |
定格通電電流 |
15A |
保護構造 |
IP62相当 (ただし、端子部を除く) |
情報更新 : 2024/03/13
アクチュエータ | ヒンジ・短レバー形 ステンレス鋼レバー 曲率半径: R28.2 |
---|---|
接点構成 | 1c リベット 銀 |
接点間隔(標準値) | 0.5mm |
端子仕様 | ねじ締め端子(M4) |
負荷 | 一般負荷 |
定格通電電流 | 15A |
開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 15A、AC250V 15A、AC500V 10A ランプ負荷(NC): AC125V 3A、AC250V 2.5A、AC500V 1.5A ランプ負荷(NO): AC125V 1.5A、AC250V 1.25A、AC500V 0.75A 誘導負荷: AC125V 15A、AC250V 15A、AC500V 6A 電動機負荷(NC): AC125V 5A、AC250V 3A、AC500V 1.5A 電動機負荷(NO): AC125V 2.5A、AC250V 1.5A、AC500V 0.75A |
開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC8V 15A、DC14V 15A、DC30V 6A、DC125V 0.5A、DC250V 0.25A ランプ負荷(NC): DC8V 3A、DC14V 3A、DC30V 3A、DC125V 0.5A、DC250V 0.25A ランプ負荷(NO): DC8V 1.5A、DC14V 1.5A、DC30V 1.5A、DC125V 0.5A、DC250V 0.25A 誘導負荷: DC8V 15A、DC14V 10A、DC30V 5A、DC125V 0.05A、DC250V 0.03A 電動機負荷(NC): DC8V 5A、DC14V 5A、DC30V 5A、DC125V 0.05A、DC250V 0.03A 電動機負荷(NO): DC8V 2.5A、DC14V 2.5A、DC30V 2.5A、DC125V 0.05A、DC250V 0.03A |
許容突入電流 | 常時閉路: 最大30A 常時開路: 最大15A |
周囲温度範囲 | -15~80℃ (ただし、氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 35~95%RH |
許容操作頻度 | 電気的: 20回/分以下 機械的: 240回/分以下 |
---|---|
接触抵抗(初期値) | 15mΩ以下 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min |
耐久性 | 電気的: 50万回以上 機械的: 1000万回以上 |
保護構造 | 防滴形 IP62相当 (ただし、端子部を除く) |
感電保護クラス | Class I |
トラッキング特性(PTI) | 175 |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm(誤動作1ms以内) |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 |
動作に必要な力(OF) | 規格値 最大1.86N |
---|---|
もどりの力(RF) | 規格値 最小0.27N |
動作後の動き(OT) | 規格値 最小2mm |
応差の動き(MD) | 規格値 最大1mm |
自由位置(FP) | 規格値 最大25mm |
動作位置(OP) | 規格値 18.2~19.8mm |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
ねじ取りつけ穴加工図
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
Z-15GW2155-B | 基準形防滴形 ヒンジ短レバー形 ねじ締め端子 標準用 | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について