小径タイプ近接センサ(φ3、φ4、φ5.4、φ6.5、M4、M5)
検出ヘッドサイズ |
φ3 |
---|---|
タイプ |
円柱型、非シールドタイプ |
電源の種類 |
直流3線式 |
検出距離 |
2mm ±10% |
設定距離 |
0~1.4mm |
動作モード |
NC |
情報更新 : 2024/02/05
検出ヘッドサイズ | φ3 |
---|---|
タイプ | 円柱型、非シールドタイプ |
電源の種類 | 直流3線式 |
検出距離 | 2mm ±10% |
設定距離 | 0~1.4mm |
応差 | 検出距離の15%以下 |
検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) |
標準検出物体 | 鉄6×6×1mm |
応答周波数 | 3.5kHz |
電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p) 10%含む |
使用電圧範囲 | DC10~30V |
消費電流 | 10mA以下 |
制御出力(出力形式) | NPNオープンコレクタ |
制御出力(開閉容量) | 50mA以下 |
制御出力(残留電圧) | 2V以下 (負荷電流50mA、コード長2m時) |
表示灯 | 動作表示灯(黄) |
動作モード | NC |
保護回路 | 負荷短絡保護 出力逆接続保護 電源逆接続保護 サージ吸収 |
使用温度範囲 | -25~70℃ |
保存温度範囲 | -25~70℃ |
使用湿度範囲 | 35~95%RH |
保存湿度範囲 | 35~95%RH |
温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内 |
電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内 |
絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回 |
保護構造 | IEC: IP67 社内規格: 耐油 |
接続方式 | M8コネクタ中継タイプ (0.3m) |
質量 | 梱包状態: 約20g |
材質 | ケース: SUS303 (EN1.4305) 検出面: 耐熱ABS コード: 塩化ビニル (PVC) |
付属品 | 取扱説明書、形式ラベル |
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
外形図
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
出力段回路図
タイムチャート
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
相互干渉
A: 80mm以上、B: 60mm以上
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
周囲金属の影響
L: 6mm以上、φd: 9mm以上、m: 6mm以上、D: 6mm以上、n: 16mm以上
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
検出物体の大きさと材質による影響
検出領域
情報更新 : 2024/02/05
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E2E-C03N02-CJ-C2 | 直流3線式 Φ3 検出距離2mm M8コネクタ中継タイプ NC出力 NPN | ダウンロード |
XS3F-M321-302-A | ケーブル付きコネクタソケット片側コネクタ ねじ固定タイプ(M8) 標準ケーブル ストレート形3芯 2m | ダウンロード |
XS3F-M321-302-R | ケーブル付きコネクタソケット片側コネクタ ねじ固定タイプ(M8) ロボット(耐震用)ケーブル ストレート形3芯 2m | ダウンロード |
XS3F-M321-305-A | ケーブル付きコネクタソケット片側コネクタ ねじ固定タイプ(M8) 標準ケーブル ストレート形3芯 5m | ダウンロード |
XS3F-M321-305-R | ケーブル付きコネクタソケット片側コネクタ ねじ固定タイプ(M8) ロボット(耐震用)ケーブル ストレート形3芯 5m | ダウンロード |
XS3F-M322-302-A | ケーブル付きコネクタソケット片側コネクタ ねじ固定タイプ(M8) 標準ケーブル L形3芯 2m | ダウンロード |
XS3F-M322-302-R | ケーブル付きコネクタソケット片側コネクタ ねじ固定タイプ(M8) ロボット(耐震用)ケーブル L形3芯 2m | ダウンロード |
XS3F-M322-305-A | ケーブル付きコネクタソケット片側コネクタ ねじ固定タイプ(M8) 標準ケーブル L形3芯 5m | ダウンロード |
XS3F-M322-305-R | ケーブル付きコネクタソケット片側コネクタ ねじ固定タイプ(M8) ロボット(耐震用)ケーブル L形3芯 5m | ダウンロード |
Y92E-SC03 | 取りつけ金具 φ3用取り付けブロック | ダウンロード |
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
形・シリーズ
この形式について