高温用基本スイッチ
アクチュエータ |
ヒンジ・ローラ・レバー形 |
---|---|
接点構成 |
1c (単極双投形) |
端子仕様 |
ねじ締め端子(M3.5) |
保護構造 |
IP00 |
情報更新 : 2024/03/13
アクチュエータ | ヒンジ・ローラ・レバー形 φ9.5×4 ステンレス鋼レバー、ステンレス鋼ローラ 曲率半径: R48.4 |
---|---|
接点構成 | 1c (単極双投形) リベット 白金 |
接点間隔(標準値) | 0.5mm |
端子仕様 | ねじ締め端子(M3.5) |
負荷 | 一般負荷 |
開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 1A、AC250V 1A ランプ負荷(NC): AC125V 0.9A、AC250V 0.45A ランプ負荷(NO): AC125V 0.45A、AC250V 0.3A 誘導負荷: AC125V 1A、AC250V 1A 電動機負荷(NC): AC125V 1.5A、AC250V 0.45A 電動機負荷(NO): AC125V 0.75A、AC250V 0.3A |
開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC8V 1A、DC14V 1A、DC30V 1A、DC125V 0.4A ランプ負荷(NC): DC8V 0.9A、DC14V 0.9A、DC30V 0.9A、DC125V 0.05A ランプ負荷(NO): DC8V 0.45A、DC14V 0.45A、DC30V 0.45A、DC125V 0.05A 誘導負荷: DC8V 1A、DC14V 1A、DC30V 1A、DC125V 0.4A 電動機負荷: DC8V 1.5A、DC14V 1.5A、DC30V 1.5A、DC125V 0.05A |
許容突入電流 | 常時閉路: 最大9A 常時開路: 最大4.5A |
周囲温度範囲 | -65~400℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
周囲湿度範囲 | 85%RH以下 |
許容操作頻度 | 電気的: 20回/分以下 機械的: 60回/分以下 |
---|---|
接触抵抗(初期値) | 100mΩ以下 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min |
耐久性 | 電気的: 5万回以上 機械的: 10万回以上 |
保護構造 | IP00 |
感電保護クラス | Class I |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm |
耐衝撃 | 耐久: 最大500m/s2 |
動作に必要な力(OF) | 規格値 最大1.27N |
---|---|
もどりの力(RF) | 規格値 最小0.2N |
動作までの動き(PT) | 規格値 最大2.6mm |
動作後の動き(OT) | 規格値 最小3.5mm |
応差の動き(MD) | 規格値 最大1mm |
動作位置(OP) | 規格値 27.4~29.8mm |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
ねじ取りつけ穴加工図
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
TZ-1GV2 | ヒンジローラーレバー形 | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について