非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ
タイプ |
アンプユニット |
---|---|
電源の種類 |
直流3線式 |
動作モード |
NO/NC 切替式 |
情報更新 : 2024/02/05
タイプ | アンプユニット |
---|---|
電源の種類 | 直流3線式 |
電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p) 10%以下 |
消費電力 | DC24V時、消費電流45mA: 1080mW |
制御出力(出力形式) | NPNオープンコレクタ |
制御出力(開閉容量) | 100mA以下 (DC26.4V以下) |
制御出力(残留電圧) | 1V以下 |
表示灯 | 動作表示灯(橙) |
動作モード | NO/NC 切替式 |
感度調整 | ティーチング方式/マニュアル調整 |
自己診断出力機能 | エラー内容表示(センサ部断線、センサ部短絡、出力短絡) |
保護回路 | 電源逆接続保護 出力短絡保護 |
使用温度範囲 | -10~55℃ |
保存温度範囲 | -25~70℃ |
使用湿度範囲 | 35~85%RH |
保存湿度範囲 | 35~85%RH |
温度の影響 | -10~+55℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以下 |
電圧の影響 | 定格電源電圧±10%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以下 |
絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~150Hz 複振幅 1.5mm または 100m/s2 X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 300m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
保護構造 | IEC: IP50 (センサコードを接続し、保護カバー装着時) |
接続方式 | コード引き出しタイプ (2m) |
質量 | 梱包状態: 約100g |
材質 | ケース: ポリブチレンテレフタレート (PBT) カバー: ポリカーボネート コード接続ねじ: 鉄 亜鉛メッキ |
付属品 | 取扱説明書、取りつけ金具 |
組合せアンプ/ヘッド | E2CY-C2A、E2CY-C2AF、E2CY-V3A、E2CY-X1R5A、E2CY-C1R5A-1 |
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
外形図
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
出力段回路図
タイムチャート
情報更新 : 2024/02/05
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E2CY-SD11 | アルミ検出用アンプ分離近接センサ, アンプユニット部, NPN出力, コード引き出しタイプ | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について