非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ
検出ヘッドサイズ |
φ8 |
---|---|
タイプ |
円柱型 センサヘッド、シールドタイプ |
検出距離 |
2mm |
情報更新 : 2024/02/05
検出ヘッドサイズ | φ8 |
---|---|
タイプ | 円柱型 センサヘッド、シールドタイプ |
検出距離 | 2mm |
応差 | アンプFINE時: 検出距離の10%以下 アンプNORM時: 検出距離の15%以下 |
検出可能物体 | 非磁性金属 |
標準検出物体 | アルミ8×8×1mm |
応答周波数 | アンプユニットFINE時: 40Hz アンプユニットNORM時: 100Hz |
使用温度範囲 | -10~55℃ |
保存温度範囲 | -25~70℃ |
使用湿度範囲 | 35~95%RH |
保存湿度範囲 | 35~95%RH |
温度の影響 | -10~+55℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以下 0~+40℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以下 |
耐振動 | 耐久: 10~500Hz 複振幅 2mm または 150m/s2 X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
保護構造 | IEC: IP67 |
接続方式 | コード引き出しタイプ (3m) |
質量 | 梱包状態: 約35g |
材質 | ケース: ステンレス 検出面: フッ素樹脂 コード: 軟質塩化ビニル |
組合せアンプ/ヘッド | E2CY-SD11 |
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
外形図
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
相互干渉
A: 20mm以上、B: 15mm以上
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
周囲金属の影響
l: 0mm以上、φd: 8mm以上、D: 0mm以上、m: 15mm以上
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
検出物体の大きさと材質による影響
検出領域
情報更新 : 2024/02/05
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E2CY-C2A | アルミ検出用アンプ分離近接センサ, センサ部, φ8円柱型, 検出距離 2mm, 検出面材質 耐熱ABS | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について