ヒータ用ソリッドステート・リレー
商品分類 |
単相ヒータ用 |
---|---|
ゼロクロス機能 |
あり |
動作表示灯 |
あり (黄) |
定格入力電圧 |
DC12~24V |
定格負荷電圧 |
AC200~480V (50/60Hz) |
負荷電流 |
0.5~35A (25℃にて) |
端子構造 |
ねじ端子 |
情報更新 : 2024/02/28
商品分類 | 単相ヒータ用 | ||
---|---|---|---|
電源相数 | 単相 | ||
絶縁方式 | フォト・トライアック・カプラ | ||
ゼロクロス機能 | あり | ||
動作表示灯 | あり (黄) | ||
端子構造 | ねじ端子 | ||
取りつけ方法 | DINレール取りつけ、ねじ取りつけ | ||
入力 | 定格入力電圧 | DC12~24V | 使用電圧範囲 | DC9.6~30V | 入力電流 | 7mA以下 | 動作電圧 | DC9.6V以下 | 復帰電圧 | DC1V以上 |
出力 | 定格負荷電圧 | AC200~480V (50/60Hz) | 負荷電圧範囲 | AC180~528V 50/60Hz | 負荷電流 | 0.5~35A (25℃にて) | サージオン電流耐量 | 440A (60Hz 1サイクル) | 電流二乗積(I2t) | 1350A2s | 適用負荷 | 負荷容量 | 抵抗負荷: 14kW (AC400Vにて) |
動作時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 |
---|---|
復帰時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 |
出力オン電圧降下 | 1.8V以下 (RMS) |
漏れ電流 | 20mA以下 (AC480Vにて) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | AC2500V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅 0.375mm (複振幅 0.75mm) (DINレール取りつけ時) |
耐衝撃 | 294m/s2 (DINレール取りつけ時) |
使用周囲温度 | -30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度 | -30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
使用周囲湿度 | 45~85%RH |
質量 | 約400g |
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
取りつけ穴加工図
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
端子配置/内部接続
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
入力電圧-入力電流/入力インピーダンス特性
負荷電流-周囲温度定格
サージオン電流耐量
情報更新 : 2024/02/28
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
G3PE-535B | 出力適用負荷35A/AC200-480V ゼロクロス機能有り | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について