スイッチング・パワーサプライ(240/480/960/2000Wタイプ)
容量 |
2000W |
---|---|
出力電圧 |
24V |
定格入力電圧 |
AC200~240V (三相・単相・二相) |
構造 |
カバー付きタイプ |
入出力接続 |
端子台 |
端子台タイプ |
プッシュインPlus端子台 |
情報更新 : 2024/03/14
容量 | 2000W | |
---|---|---|
出力電圧 | 24V | |
効率 | 95% typ. (三相 AC200V入力時) (定格入出力条件にて) 95% typ. (単相・二相 AC200V入力時) 96% typ. (三相 AC230V入力時) 95% typ. (単相・二相 AC230V入力時) | |
入力条件 | 定格入力電圧 | AC200~240V (三相・単相・二相) | 入力電圧許容変動範囲 | AC170~264V (三相・単相・二相)/AC265~300V (1秒) DC240~384V | 周波数 | 50/60Hz (47~63Hz) | 入力電流 | 6.5A typ. (三相 AC200V入力時) 11A typ. (単相・二相 AC200V入力時) 5.7A typ. (三相 AC230V入力時) 9.5A typ. (単相・二相 AC230V入力時) | 力率 | 0.9以上 | リーク電流 | 3.5mA以下 (三相 AC200V入力時) 3.5mA以下 (三相 AC230V入力時) | 突入電流(25℃ コールドスタート) | 18A typ. (三相 AC200V入力時) (定格入出力条件にて) 16A typ. (三相 AC230V入力時) |
出力特性 | 出力電流 | 85A | 電圧可変範囲 | 24~28V V.ADJにて | 最大ピーク電流 | 127.5A | リップルノイズ電圧 | 170mV(p-p)以下 周波数帯域20MHz時 (定格入出力条件にて) | 静的入力変動 | 0.5%以下 | 静的負荷変動 | 1.5%以下 (定格入出力条件にて、0~100%負荷での変動) | 周囲温度変動 | 0.05%/℃以下 | 起動時間 | 1000ms以下 (三相 AC200V入力時) 1000ms以下 (三相 AC230V入力時) 定格入出力条件にて、入力投入から出力電圧が90%に達するまで | 出力保持時間 | 25ms typ. (三相 AC200V入力時) (定格入出力条件にて、入力遮断から出力電圧が96.5%未満になるまで) 25ms typ. (三相 AC230V入力時) |
付属機能 | 過電流保護 | 有、逆L垂下型、自動復帰 | 過電圧保護 | 有(定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)) | 過熱保護 | 無 | 直列運転 | 可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要) | 並列運転 | 可 (2台まで接続可能)、並列運転用スイッチを「PARALLEL」側(定格出力電流を80%に制限)で使用してください。 | アラーム表示灯 | 有 |
絶縁耐圧 | 耐電圧 | (入力端子一括)と(出力端子、信号出力端子一括)間: AC3kV 1分間 カットオフ電流20mA (入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1分間 カットオフ電流20mA (出力端子・信号出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1分間 カットオフ電流40mA (出力端子一括)と(信号出力端子一括)間: AC0.5kV 1分間 カットオフ電流10mA | 絶縁抵抗 | (出力端子一括、信号出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V |
環境 | 耐振動 | 10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向 各2h | 耐衝撃 | 147m/s2、3軸 6方向 各3回 | 標高 | 3000m以下(>2000mは負荷率にディレーティング追加) | 使用周囲温度 | -40~70℃(温度によるディレーティングあり。氷結、結露しないこと) | 保存温度 | -40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと) | 使用周囲湿度 | 95%RH以下 | 保存湿度 | 95%RH以下 |
信頼性 | MTBF | 3.6万時間以上 | 期待寿命 | 10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて) |
構造 | 構造 | カバー付きタイプ | 入出力接続 | 端子台 | 端子台タイプ | プッシュインPlus端子台 | 取りつけ | DINレール取りつけ | コーティング | 有 | 冷却方式 | 冷却ファン 無 | 保護構造 | IP20、EN/IEC 60529による | 質量(本体) | 3200g以下 |
備考
インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
取りつけ状態
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
端子配置
ブロック図
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
S8VK-WA20224 | スイッチング・パワーサプライ, 容量 2000W, 定格入力電圧 AC200~240V, 出力電圧 24V | ダウンロード |
PFP-100N | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-100N2 | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm | ダウンロード |
PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-M | エンドプレート | ダウンロード |