アドバンスド・モータ状態監視機器
情報更新 : 2024/03/13
電源電圧 | AC100~240V | ||
---|---|---|---|
周波数 | 50/60Hz | ||
許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110% | ||
消費電力 | 15.7VA以下(AC100~240V) | ||
入力 | 入力定格 | 電流 5Aレンジ: 1.0~5.0A 25Aレンジ: 5.0~25.0A 100Aレンジ: 25.0~100.0A 200Aレンジ: 100.0~200.0A 400Aレンジ: 200.0~400.0A 電圧 150Vレンジ: 75.0~150.0V 300Vレンジ: 150.0~300.0V 600Vレンジ: 300.0~600.0V 駆動周波数 45~245Hz | 入力許容範囲 | 電流 5Aレンジ: 0.275~5.5A 25Aレンジ: 1.375~27.5A 100Aレンジ: 5.5~110.0A 200Aレンジ: 11.0~220.0A 400Aレンジ: 22.0~440.0A 電圧 150Vレンジ: 8.3~165.0V 300Vレンジ: 16.5~330.0V 600Vレンジ: 33.0~660.0V 駆動周波数 40~250Hz | 外部トリガ | 外部接点入力仕様 | 短絡: 残留電圧1.5V以下 開放: 漏れ電流0.1mA以下 | 短絡時電流 | 約7mA |
出力 | 出力形態 | トランジスタ出力 NPNオープンコレクタ | 定格電圧 | DC24V(最大電圧: DC26.4V) | 最大電流 | 50mA | OFF時もれ電流 | 0.1mA以下 | ON時残留電圧 | 1.5V以下 |
計測精度 | 電流 絶対精度: ±0.5%FS±1digit くり返し精度: ±1%rdg±1digit 電圧 絶対精度:±0.5%FS±1digit くり返し精度:±1%rdg±1digit 有効/無効電力 絶対精度:±2%FS±1digit くり返し精度:±1%rdg±1digit 駆動周波数 絶対精度: ±1%rdg±1digit くり返し精度: ±0.5%rdg±1digit |
---|---|
絶縁抵抗 | 電源端子一括とその他端子一括間: 20MΩ以上 全端子一括とケース間: 20MΩ以上 (通信端子一括、トリガ入力端子一括、警報出力端子一括)とその他端子一括: 20MΩ以上 (電圧入力端子一括、CT入力端子一括)とその他端子一括: 20MΩ以上 |
耐電圧 | 電源端子一括とその他端子一括間: AC2000V 1分間 全端子一括とケース間: AC2000V 1分間 (通信端子一括、トリガ入力端子一括、警報出力端子一括)とその他端子一括: AC2000V 1分間 (電圧入力端子一括、CT入力端子一括)とその他端子一括: AC2000V 1分間 |
耐振動 | 10~55Hz 片振幅0.35mm、加速度50m/s2、X、Y、Z各方向 5分×10掃引 |
耐衝撃 | 100m/s2、3軸6方向 各3回 |
使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度範囲 | -20~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 25~85%RH(ただし、結露しないこと) |
保護構造 | IP20 |
質量 | 約360g |
取りつけ方法 | DINレール |
端子台 | プッシュインPlus端子台 |
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
K7DD-PQMA | パワーラインデータジェネレータ, 本体, AC100-240V電源 | ダウンロード |
K6CM-CICB005 | 電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 5A | ダウンロード |
K6CM-CICB025 | 電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 25A | ダウンロード |
K6CM-CICB100 | 電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 100A | ダウンロード |
K6CM-CICB200 | 電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 200A | ダウンロード |
K6CM-CICB400 | 電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 400A | ダウンロード |
PFP-100N | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-M | エンドプレート | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について