Page top

J7KC-12-01 AC100

電磁接触器(コンタクタ)

Image

電磁接触器(コンタクタ), 非可逆, フレームサイズ 12A, 補助接点 1b, AC100V

可逆/非可逆 非可逆
定格電圧 AC100V (50Hz)/AC100~110V (60Hz)

J7KCシリーズの形式一覧

  • 定格/性能
定格
可逆/非可逆非可逆
制御コイル定格定格電圧50Hz: AC100V
60Hz: AC100~110V
許容電圧範囲50Hz: AC85~110V
60Hz: AC85~121V
動作(閉路)電圧85%以下
復帰(解放)電圧20%以上
制御コイル特性(参考値)電磁石容量投入時50Hz: 22VA
60Hz: 25VA
保持時50Hz: 4.5VA
60Hz: 4.5VA
主回路定格IEC 60947-4-1に基づく定格AC-1(抵抗負荷)定格使用電流AC200-240: 15A
AC380-440: 15A
AC-3(三相かご形モータ)定格容量AC200-240: 3kW
AC380-440: 5.5kW
AC500-550: 5.5kW
AC600-690: 4kW
定格使用電流AC200-240: 12A
AC380-440: 12A
AC500-550: 9A
AC600-690: 5A
AC-4(三相かご形モータ)定格容量AC200-240: 3kW
AC380-440: 5.5kW
AC500-550: 5.5kW
AC600-690: 4kW
定格使用電流AC200-240: 12A
AC380-440: 12A
AC500-550: 9A
AC600-690: 5A
DC-1(抵抗負荷 L/R≦1ms)定格使用電流直列接点数1DC24: 12A
DC48: 12A
DC110: 6A
DC220: 1A
直列接点数2DC24: 12A
DC48: 12A
DC110: 9A
DC220: 4A
直列接点数3DC24: 12A
DC48: 12A
DC110: 12A
DC220: 12A
DC-3、DC-5(直流モータ負荷 L/R≦15ms)定格使用電流直列接点数1DC24: 4A
DC48: 1.5A
DC110: 1A
DC220: 0.3A
直列接点数2DC24: 10A
DC48: 3A
DC110: 2A
DC220: 0.8A
直列接点数3DC24: 12A
DC48: 6A
DC110: 5A
DC220: 1.5A
開放熱電流(定格通電電流)15A
UL60947-4-1、CSA C22.2に基づく定格三相モータ定格容量AC200: 3HP
AC220-240: 3HP
AC440-480: 5HP
AC550-600: 5HP
定格使用電流AC200: 11A
AC220-240: 9.6A
AC440-480: 7.6A
AC550-600: 6.1A
定格通流電流15A
単相モータ定格容量AC110-120: 3/4HP
AC200: 1-1/2HP
AC220-240: 2HP
定格使用電流AC110-120: 13.8A
AC200: 11.5A
AC220-240: 12A
定格通流電流15A
FUSE30A (クラスK5、RK5)
JIS C 8201-4-1に基づく定格AC-1(抵抗負荷)定格使用電流AC220-240: 15A
AC380-440: 15A
AC-3(三相かご形モータ)定格容量AC200-240: 2.2kW
AC380-440: 5.5kW
AC500-550: 5.5kW
定格使用電流AC200-240: 12A
AC380-440: 12A
AC500-550: 9A
DC-1(抵抗負荷 L/R≦1ms)定格使用電流直列接点数1DC24: 12A
DC48: 12A
DC110: 6A
DC220: 1A
直列接点数2DC24: 12A
DC48: 12A
DC110: 9A
DC220: 4A
直列接点数3DC24: 12A
DC48: 12A
DC110: 12A
DC220: 12A
DC-3、DC-5(直流モータ負荷 L/R≦15ms)定格使用電流直列接点数1DC24: 4A
DC48: 1.5A
DC110: 1A
DC220: 0.3A
直列接点数2DC24: 10A
DC48: 3A
DC110: 2A
DC220: 0.8A
直列接点数3DC24: 12A
DC48: 6A
DC110: 5A
DC220: 1.5A
開放熱電流(定格通電電流)15A
耐久性定格使用電流AC220: 12A
AC440: 12A
閉路電流AC220: 144A
AC440: 144A
遮断電流AC220: 120A
AC440: 120A
開閉頻度AC220: 1800回/時
AC440: 1800回/時
機械的耐久性AC220: 1000万回以上
AC440: 1000万回以上
電気的耐久性AC3級: 100万回以上
補助回路定格IEC 60947-5-1/JIS C 8201-5-1に基づく定格定格使用電流AC-15(コイル負荷)AC100-120: 3A
AC200-240: 3A
AC380-440: 1A
AC500-600: 0.5A
AC-12(抵抗負荷)AC100-120: 6A
AC200-240: 6A
AC380-440: 6A
AC500-600: 3A
DC-13(コイル負荷)DC24: 2A
DC48: 1A
DC110: 0.3A
DC220: 0.2A
DC-12(抵抗負荷)DC24: 3A
DC48: 2A
DC110: 1.5A
DC220: 0.5A
閉路および遮断電流AC100-120: 30A
AC200-240: 30A
AC380-440: 10A
AC500-600: 5A
DC24: 30A
DC48: 30A
DC110: 10A
DC220: 5A
開放熱電流(定格通電電流)10A
UL 508に基づく定格定格通電電流AC120: 10A
AC240: 10A
AC480: 10A
AC600: 10A
DC125: 2.5A
DC250: 2.5A
閉路電流AC120: 60A
AC240: 30A
AC480: 15A
AC600: 12A
DC125: 0.55A
DC250: 0.27A
遮断電流AC120: 6A
AC240: 3A
AC480: 1.5A
AC600: 1.2A
DC125: 0.55A
DC250: 0.27A
定格コードAC120: A600
AC240: A600
AC480: A600
AC600: A600
DC125: Q300
DC250: Q300
耐久性開閉頻度1800回/時
機械的耐久性1000万回以上
電気的耐久性AC-15220V: 50万回以上
440V: 50万回以上
AC-12220V: 25万回以上
440V: 25万回以上
DC-13220V: 15万回以上
DC-12220V: 50万回以上
最小使用電圧・電流(参考値)主回路: DC24V 10mA
補助回路: DC5V 3mA
定格絶縁電圧AC690V
定格インパルス耐電圧6kV
定格周波数50/60Hz共用
接点構造ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点) (銀合金)
ミラーコンタクト
耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2
耐衝撃衝撃値50m/s2
保護構造IP20(IEC60529)
接触抵抗(参考値)主回路: 10mΩ以下(DC6V、1mA、電圧降下法)
補助回路: 50mΩ以下(DC6V、1mA、電圧降下法)
使用温度範囲-10~+55℃(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)
保存温度範囲-40~+65℃(結露や氷結のないこと)
使用湿度範囲45~85%RH(結露や氷結のないこと)
標高2000m以下
質量160g
  • 外形図

外形図

  • 特性図

電気的耐久性曲線

  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
J7KC-12-01 AC100 電磁接触器, 交流操作形, コイル定格 AC100V, 補助接点1b ダウンロード
J73KC-AM-20 補助接点ユニット, 補助接点2a ダウンロード
J73KC-AM-11 補助接点ユニット, 補助接点1a1b ダウンロード
J73KC-AM-02 補助接点ユニット, 補助接点2b ダウンロード
J73KC-AM-40 補助接点ユニット, 補助接点4a ダウンロード
J73KC-AM-31 補助接点ユニット, 補助接点3a1b ダウンロード
J73KC-AM-22 補助接点ユニット, 補助接点2a2b ダウンロード
J73KC-AM-13 補助接点ユニット, 補助接点1a3b ダウンロード
J73KC-AM-04 補助接点ユニット, 補助接点4b ダウンロード
J77KC-K インシュレーションストップ ダウンロード
J75KC-WKR-A 可逆導体キット, 主回路用 ダウンロード
J75KC-WKR-B 可逆導体キット, 補助回路用 ダウンロード
J76KC-RC-1 コイルサージ吸収ユニット, AC24-48V, 動作表示ランプ無 ダウンロード
J76KC-RC-2 コイルサージ吸収ユニット, AC48-125V, 動作表示ランプ無 ダウンロード
J76KC-RC-3 コイルサージ吸収ユニット, AC100-250V, 動作表示ランプ無 ダウンロード
J76KC-RC-N-1 コイルサージ吸収ユニット, AC24-48V, 動作表示ランプ有 ダウンロード
J76KC-RC-N-2 コイルサージ吸収ユニット, AC48-125V, 動作表示ランプ有 ダウンロード
J74KC-A インタロックユニット ダウンロード

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

形・シリーズ

電磁接触器(コンタクタ)

J7KCシリーズ

この形式について

標準価格(税別) ¥4,800

オンライン購入

機種区分 標準在庫機種
販売価格(税込) ¥5,280

「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。

オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。