長距離配線用 漏液検出器
種類 |
漏液検出器(長距離配線用) プラグインタイプ |
---|---|
用途 |
漏液検知 |
制御対象 |
薬液、純水など固有抵抗の高い液体 |
使用条件 |
漏液検知帯と組合せて使用 |
情報更新 : 2024/03/13
種類 | 漏液検出器(長距離配線用) プラグインタイプ | |
---|---|---|
用途 | 漏液検知 | |
制御対象 | 薬液、純水など固有抵抗の高い液体 | |
使用条件 | 漏液検知帯と組合せて使用 | |
定格電圧 | DC12~24V | |
許容電圧変動範囲 | DC10~30V | |
消費電力 | 1W以下 | |
動作抵抗 | 0~1MΩ (可変) | |
復帰抵抗 | 動作抵抗値の105%以上 | |
応答時間 | 動作時: 800ms以下 復帰時: 800ms以下 電源投入時立ち上がり時間: 2s以下 | |
制御出力 | 出力タイプ | NPNオープンコレクタ | 開閉容量 | DC30V 100mA |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃ | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 45~85%RH | |
絶縁抵抗 | ケースと充電部間: 10MΩ (DC100Vにて) | |
耐電圧 | ケースと充電部間: AC1000V 50/60Hz 1min | |
耐振動 (耐久) | 10~150Hz 片振幅 0.1mm 加速度 15m/s2、X、Y、Z各方向 各8min×10掃引 | |
耐衝撃 (耐久) | 150m/s2、3軸6方向 各3回 | |
配線距離 | 総和: 400m以下 Note: 完全絶縁処理を施した、600V 0.75mm2、3芯 VCTケーブルを使用、漏液検知帯は当社指定品を使用した場合の値 | |
質量 | 約14g | |
付属品 | 接続端子台、整定用豆ドライバ、ターミネータ |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
K7L-UDB | 長距離配線用 漏液検出器 アンプ 断線検出機能付 プッシュインPlus端子台ソケット用 | ダウンロード |
F03-16PE | ポリエチレン製漏液検知帯 | ダウンロード |
F03-16PT | フッ素製漏液検知帯 | ダウンロード |
F03-20 | 接続端子台 | ダウンロード |
F03-20T | ターミネータ | ダウンロード |
F03-26PEN | 検知帯用ステッカ ビス固定タイプ | ダウンロード |
F03-26PES | 検知帯用ステッカ 粘着テープ固定タイプ | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
形・シリーズ
この形式について