スマート近接センサ
情報更新 : 2024/02/05
タイプ | 1出力、 アンプユニット |
---|---|
応答時間 | 最速モード: 150µs 高速モード: 300µs 標準モード: 1ms ギガパワーモード: 4ms |
電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p) 10%含む |
消費電流 | DC24V時、通常モード: 45mA以下 DC24V時、エコ機能ON: 35mA以下 DC24V時、エコ機能LO: 40mA以下 |
消費電力 | DC24V時、通常モード: 1080mW DC24V時、エコ機能ON: 840mW DC24V時、エコ機能LO: 960mW |
制御出力(出力形式) | PNPオープンコレクタ |
制御出力(開閉容量) | 1~3台連結: 100mA以下 (DC30V以下) 4台以上連結: 20mA以下 (DC30V以下) |
制御出力(残留電圧) | 1V以下 (負荷電流10mA未満) 2V以下 (負荷電流10~100mA) |
表示灯 | OUT表示灯(橙)、NO/NC表示灯(橙)、ST表示灯(青) |
動作モード | NO/NC 切替式 |
感度調整 | スマートチューニングまたはマニュアル調整 |
保護回路 | 電源逆接続保護 出力短絡保護 出力逆接続保護 |
使用温度範囲 | 1~2台連結: 0~55℃ 3~10台連結: 0~50℃ 11~16台連結: 0~45℃ 17~30台連結: 0~40℃ |
保存温度範囲 | -30~70℃ |
使用湿度範囲 | 35~85%RH |
保存湿度範囲 | 35~85%RH |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 150m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
接続方式 | センサ通信ユニット用コネクタコード引き出し (2m) |
質量 | 梱包状態: 約95g 本体のみ: 約45g |
材質 | ケース: ポリカーボネート(PC) カバー: ポリカーボネート(PC) コード: 塩化ビニル(PVC) |
付属品 | 取扱説明書 |
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
外形図
情報更新 : 2024/02/05
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E2NC-EA40 2M | アンプユニット 1出力 センサ通信ユニット用コネクタ コード引き出しタイプ 2m PNP出力 | ダウンロード |
E39-EP1 | エンドプレート E2NC-EA10/E2NC-EA40用 | ダウンロード |