表示灯(丸胴形φ16)
種類 |
表示灯 |
---|---|
胴体形状 |
丸胴形(φ16mm) |
照光部 |
長方形 黄 |
照光方式 |
LED(減圧照光機能内蔵) |
端子仕様 |
はんだづけ端子 |
情報更新 : 2024/03/14
種類 | 表示灯 | |
---|---|---|
胴体形状 | 丸胴形(φ16mm) | |
操作部 | 照光部形状 | 長方形 | 照光部色 | 黄 |
ランプ | 照光部方式 | LED(減圧照光機能内蔵) | ランプ色 | 黄 | 定格電圧 | AC/DC110V | 使用電圧 | AC/DC 100/110V |
接点定格 | 開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 5A/AC250V 3A | 開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC30V 3A | 開閉能力説明 | 測定条件: 無振動・無衝撃状態、周囲温度 20±2℃、操作ひん度 20回/min |
端子仕様 | はんだづけ端子 | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガ) | |
耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 異極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min 各端子とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min ランプ端子間: AC1000V 50/60Hz 1min (LEDを取り付けない状態) | |
耐振動 | 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内) | |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 誤動作: 最大150m/s2 (誤動作1ms以内) | |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25~65℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH | |
保護構造 | IP40 | |
感電保護クラス | Class II | |
PTI(トラッキング特性) | 175 | |
汚染度 | 3 (IEC60947-5-1) |