スイッチング・パワーサプライ(240/480/960/2000Wタイプ)
容量 |
240W |
---|---|
出力電圧 |
24V |
定格入力電圧 |
AC200~240V (三相・単相・二相) |
構造 |
カバー付きタイプ |
入出力接続 |
端子台 |
端子台タイプ |
プッシュインPlus端子台 |
情報更新 : 2024/03/14
容量 | 240W | |
---|---|---|
出力電圧 | 24V | |
効率 | 93% typ. (三相 AC200V入力時) (定格入出力条件にて) 92% typ. (単相・二相 AC200V入力時) 93% typ. (三相 AC230V入力時) 93% typ. (単相・二相 AC230V入力時) | |
入力条件 | 定格入力電圧 | AC200~240V (三相・単相・二相) | 入力電圧許容変動範囲 | AC170~264V (三相・単相・二相)/AC265~300V (1秒) DC240~350V | 周波数 | 50/60Hz (47~63Hz) | 入力電流 | 0.80A typ. (三相 AC200V入力時) 1.4A typ. (単相・二相 AC200V入力時) 0.70A typ. (三相 AC230V入力時) 1.2A typ. (単相・二相 AC230V入力時) | 力率 | 0.9以上 | リーク電流 | 1.0mA以下 (三相 AC200V入力時) 1.0mA以下 (三相 AC230V入力時) | 突入電流(25℃ コールドスタート) | 13A typ. (三相 AC200V入力時) (定格入出力条件にて) 15A typ. (三相 AC230V入力時) |
出力特性 | 出力電流 | 10A | 電圧可変範囲 | 24~29.5V V.ADJにて | 最大ピーク電流 | 15A | リップルノイズ電圧 | 50mV(p-p)以下 周波数帯域20MHz時 (定格入出力条件にて) | 静的入力変動 | 0.5%以下 | 静的負荷変動 | 1.5%以下 (定格入出力条件にて、0~100%負荷での変動) | 周囲温度変動 | 0.05%/℃以下 | 起動時間 | 1000ms以下 (三相 AC200V入力時) 1000ms以下 (三相 AC230V入力時) 定格入出力条件にて、入力投入から出力電圧が90%に達するまで | 出力保持時間 | 35ms typ. (三相 AC200V入力時) (定格入出力条件にて、入力遮断から出力電圧が96.5%未満になるまで) 35ms typ. (三相 AC230V入力時) |
付属機能 | 過電流保護 | 有、自動復帰、間欠動作形 | 過電圧保護 | 有(定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)) | 過熱保護 | 無 | 直列運転 | 可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要) | 並列運転 | 可 (2台まで接続可能) | アラーム表示灯 | 有 |
絶縁耐圧 | 耐電圧 | (入力端子一括)と(出力端子、信号出力端子一括)間: AC3kV 1分間 カットオフ電流20mA (入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1分間 カットオフ電流20mA (出力端子・信号出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1分間 カットオフ電流25mA (出力端子一括)と(信号出力端子一括)間: AC0.5kV 1分間 カットオフ電流10mA | 絶縁抵抗 | (出力端子一括、信号出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V |
環境 | 耐振動 | 10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向 各2h | 耐衝撃 | 294m/s2、3軸 6方向 各3回 | 標高 | 3000m以下(>2000mは負荷率にディレーティング追加) | 使用周囲温度 | -40~70℃(温度によるディレーティングあり。氷結、結露しないこと) | 保存温度 | -40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと) | 使用周囲湿度 | 95%RH以下 | 保存湿度 | 95%RH以下 |
信頼性 | MTBF | 13.5万時間以上 | 期待寿命 | 10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて) |
構造 | 構造 | カバー付きタイプ | 入出力接続 | 端子台 | 端子台タイプ | プッシュインPlus端子台 | 取りつけ | DINレール取りつけ | コーティング | 有 | 冷却方式 | 冷却ファン 無 | 保護構造 | IP20、EN/IEC 60529による | 質量(本体) | 800g以下 |
備考
インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
取りつけ状態
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
端子配置
ブロック図
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
S8VK-WA24024 | スイッチング・パワーサプライ, 容量 240W, 定格入力電圧 AC200~240V, 出力電圧 24V | ダウンロード |
S82Y-VKW20F | 正面取り付け金具 (240W用) | ダウンロード |
PFP-100N | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-100N2 | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm | ダウンロード |
PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-M | エンドプレート | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について