ステンレスケース アンプ内蔵形光電センサ(小型)
検出方式 |
BGS反射形(距離固定) |
---|---|
検出距離 |
白画用紙100×100mm: 10~200mm |
光源 |
赤色発光ダイオード (660 nm) |
接続方式 |
M8コネクタタイプ |
情報更新 : 2024/03/13
形状 | 角型 |
---|---|
検出方式 | BGS反射形(距離固定) |
検出距離 | 白画用紙100×100mm: 10~200mm |
投光スポット径 | φ18mm以下 (検出距離200mm) |
応差 | 検出距離の20%以下 |
反射率特性(白黒誤差) | 検出距離の20%以下 |
光源 | 赤色発光ダイオード (660 nm) |
電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む |
消費電流 | 25mA以下 |
制御出力 | NPNオープンコレクタ DC30V以下 100mA以下 残留電圧: 2V以下 |
動作モード | 入光ON/遮光ON 切替式 |
保護回路 | 出力短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護 |
応答時間 | 動作・復帰: 1ms以下 |
使用周囲照度 | 白熱ランプ: 3,000lx以下 太陽光: 10,000lx以下 |
使用温度範囲 | -25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度範囲 | -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 35~85%(ただし、結露しないこと) |
保存湿度範囲 | 35~95%(ただし、結露しないこと) |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
保護構造 | IEC: IP67 IP69K (DIN40050-9規格) |
接続方式 | M8コネクタタイプ |
表示灯 | 動作表示灯(黄)、安定表示灯(緑) |
質量 | 梱包状態: 約40g |
付属品 | 取扱説明書 |
材質 | ケース: SUS316L レンズ部: メタクリル樹脂 表示部: ポリエーテルイミド シール部: フッ素ゴム |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E3ZM-LS69H | BGS反射形 コネクタタイプ 検出距離10-200mm NPN出力 | ダウンロード |
E39-L44 | 背面取りつけ用金具 | ダウンロード |
E39-L104 | センサ取りつけ金具 | ダウンロード |
E39-L150 | センサアジャスタ | ダウンロード |
E39-L151 | センサアジャスタ | ダウンロード |
E39-L153 | センサ取りつけ金具 | ダウンロード |