パワーリレー
コイル定格 |
DC12V 308mA |
---|---|
接点構成 |
リレー本体: 4a、補助接点: 1a1b |
接触機構 |
リレー本体: ダブルブレーク 補助接点ブロック: シングルブレーク |
接点材質 |
リレー本体: Ag合金 補助接点ブロック: Auクラッド+AgNi |
接点定格負荷 |
AC440V 40A (リレー本体: 抵抗負荷) AC440V 22A (リレー本体: 誘導負荷 (cosφ=0.3)) AC440V 1A (補助接点ブロック: 抵抗負荷) AC440V 0.5A (補助接点ブロック: 誘導負荷 (cosφ=0.3)) DC110V 5A (リレー本体: 抵抗負荷 (L/R=1ms)) DC110V 0.5A (補助接点ブロック: 抵抗負荷 (L/R=1ms)) |
端子構造 |
ねじ端子 |
情報更新 : 2024/02/28
保護構造 | 閉鎖型(ケース入り) | |
---|---|---|
端子構造 | ねじ端子 | |
コイル | コイル定格 | DC12V 308mA | コイル抵抗 | 39Ω | 動作電圧(セット電圧) | 75%以下 | 復帰電圧(リセット電圧) | 10%以上 | 最大許容電圧 | 110% | 消費電力 | 約3.7W |
接点 | 定格負荷 | AC440V 40A (リレー本体: 抵抗負荷) AC440V 22A (リレー本体: 誘導負荷 (cosφ=0.3)) AC440V 1A (補助接点ブロック: 抵抗負荷) AC440V 0.5A (補助接点ブロック: 誘導負荷 (cosφ=0.3)) DC110V 5A (リレー本体: 抵抗負荷 (L/R=1ms)) DC110V 0.5A (補助接点ブロック: 抵抗負荷 (L/R=1ms)) | 接点電圧の最大値 | AC480V DC125V | 接点電流の最大値 | AC: 40A (リレー本体: 抵抗負荷) AC: 22A (リレー本体: 誘導負荷 (cosφ=0.3)) AC: 1A (補助接点ブロック: 抵抗負荷) AC: 0.5A (補助接点ブロック: 誘導負荷 (cosφ=0.3)) DC: 5A (リレー本体) DC: 0.5A (補助接点ブロック) | 最大開閉容量 | 17600VA (リレー本体: 抵抗負荷) 9680VA (リレー本体: 誘導負荷 (cosφ=0.3)) 440VA (補助接点ブロック: 抵抗負荷) 220VA (補助接点ブロック: 誘導負荷 (cosφ=0.3)) 550W (リレー本体: 抵抗負荷 (L/R=1ms)) 55W (補助接点ブロック: 抵抗負荷 (L/R=1ms)) | 接点構成 | リレー本体: 4a、補助接点: 1a1b | 接触機構 | ダブルブレーク | 接点材質 | リレー本体: Ag合金 補助接点ブロック: Auクラッド+AgNi |
接触抵抗 | リレー本体: 400mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法) 補助接点ブロック: 100mΩ以下 (DC5V 100mA 電圧降下法) |
---|---|
動作時間 | 50ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず) |
復帰時間 | 50ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず) |
最大開閉頻度 | 機械的: 1800回/時間 定格負荷: 1200回/時間 |
絶縁抵抗 | コイルと接点間: 1000MΩ以上 (DC1000V絶縁抵抗計にて) 異極接点間: 1000MΩ以上 (DC1000V絶縁抵抗計にて) 同極接点間: 1000MΩ以上 (DC1000V絶縁抵抗計にて) |
耐電圧 | コイルと接点間: AC4000V 50/60Hz 1min 異極接点間: AC4000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min |
耐振動(耐久) | 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
耐振動(誤動作) | 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
耐衝撃(耐久) | ねじ取りつけ時: 700m/s2、DINレール取りつけ時: 500m/s2 |
耐衝撃(誤動作) | 100m/s2 |
耐久性(機械的) | 100万回以上 (接点無負荷、開閉ひん度1,800回/h) |
耐久性(電気的) | AC: 8万回以上 (抵抗(誘導)負荷、23℃、開閉ひん度1,200回/h) DC: 10万回以上 (抵抗負荷、23℃、開閉ひん度1,200回/h) |
故障率 | DC24V 2A (P水準、参考値) |
使用温度範囲 | -25~60℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 5~85%RH |
取りつけ方法 | ねじ取りつけ、DINレール取りつけ |
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
外形図
取りつけ穴加工図
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
端子配置/内部接続
情報更新 : 2024/02/28
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
G7Z-4A-11Z-R DC12V | パワーリレー, 4a接点, 補助接点ブロック(1a1b接点), クロスバ・ツイン(シングルブレーク), DC12V | ダウンロード |