スマートファイバアンプ
タイプ |
センサ通信ユニットタイプ |
---|---|
電源電圧 |
センサ通信ユニットを通してコネクタより供給 |
動作モード |
入光時ON/しゃ光時ON 切替式 |
接続方式 |
センサ通信ユニット用コネクタ |
情報更新 : 2024/03/13
タイプ | センサ通信ユニットタイプ | |
---|---|---|
光源 | 赤外発光ダイオード (発光波長: 870nm) | |
電源電圧 | センサ通信ユニットを通してコネクタより供給 | |
消費電力 | 通常モード: 1080mW以下 (電源電圧24V時、消費電流45mA以下) エコ機能ON: 920mW以下 (電源電圧24V時、消費電流38mA以下) エコ機能LO: 1020mW以下 (電源電圧24V時、消費電流42mA以下) | |
動作モード | 入光時ON/しゃ光時ON 切替式 | |
応答時間 | 動作 | 標準モード: 1ms 高速モード (HS): 250µs 最速モード (SHS): 32µs ギガパワーモード (GIGA): 16ms | 復帰 | 標準モード: 1ms 高速モード (HS): 250µs 最速モード (SHS): 32µs ギガパワーモード (GIGA): 16ms |
保護回路 | 出力短絡保護 電源逆接続保護 | |
表示灯 | デジタル表示: 7セグディスプレイ(サブデジタル表示: 緑+メインデジタル表示: 白) 表示方向: 通常/反転表示切替可能 表示灯: OUT表示灯(橙)、L/D表示灯(橙)、ST表示灯(青)、DPC表示灯(緑) | |
相互干渉防止可能台数 | 10台 (最速モード時は使用不可) | |
機能 | オートパワーコントロール、ダイナミックパワーコントロール、タイマ、ゼロリセット、設定リセット、エコモード、バンク切替、センサOFF設定、パワーチューニング、出力1設定、出力2設定、ヒス幅設定 | |
感度調整 | スマートチューニング(2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99~+99%))またはマニュアル調整 | |
使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ: 20000lx以下、太陽光: 30000lx以下 | |
使用温度範囲 | 1~2台連結: 0~55℃ 3~10台連結: 0~50℃ 11~16台連結: 0~45℃ 17~30台連結: 0~40℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
保存温度範囲 | -30~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
使用湿度範囲 | 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
保存湿度範囲 | 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min | |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
耐衝撃 | 耐久: 150m/s2、X、Y、Z各方向3回 | |
接続方式 | センサ通信ユニット用コネクタ | |
質量 | 本体: 約25g 梱包状態: 約65g | |
取りつけ方法 | DINレール、取りつけ金具 | |
材質 | ケース: ポリカーボネート (PC) カバー: ポリカーボネート (PC) | |
付属品 | 取扱説明書 |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E3NX-FAH0 | センサ通信ユニット用コネクタタイプ 2出力 | ダウンロード |
E39-L143 | センサ取付金具 | ダウンロード |
PFP-100N | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-100N2 | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm | ダウンロード |
PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-M | エンドプレート | ダウンロード |