無線押ボタンスイッチ
種類 |
無線押ボタンスイッチ |
---|---|
分類 |
子機 |
操作部 |
きのこ 中形(φ40mm) 緑 |
照光方式 |
非照光 |
情報更新 : 2024/03/14
種類 | 無線押ボタンスイッチ | |
---|---|---|
分類 | 子機 | |
照光/非照光 | 非照光 | |
操作部 | 操作部形状 | きのこ 中形(φ40mm) | 操作部色 | 緑 |
エリア | 日本 | |
周波数 | 929.2MHz | |
送信出力 | 1mW以下 | |
無線区間通信速度 | 100kbit/s | |
通信方式 | 単信通信方式 | |
伝送距離 | 屋外約100m(付属のペンシル型アンテナにて) | |
耐振動 | 10~55Hz 片振幅 0.75mm 掃引5分 2h | |
耐衝撃 | 1000m/s2、3軸6方向 | |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -40~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 20~90%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 20~90%RH (ただし、結露しないこと) | |
保護構造 | IP65 | |
質量 | 約100g |
動作に必要な力(OF) | 最大25N |
---|---|
全体の動き(TT) | 最大6mm |
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
A2W-TA-WC1 JP1GB | 子機, エリア: 日本, きのこ 中形(φ40mm), 非照光, 緑, フランジ色: 黒, 周波数 929.2MHz, IP65 | ダウンロード |
A2W-H-WC1 | 子機ホルダ | ダウンロード |
A2W-S-WC1 | 子機ストラップ | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について