バイパワーリレー
コイル定格 |
AC100V 50Hz 14.1mA AC100V 60Hz 12.4mA AC110V 50Hz 16mA AC110V 60Hz 13.7mA |
---|---|
接点構成 |
3c |
接触機構 |
シングル |
接点材質 |
Ag合金 |
接点定格負荷 |
AC110V 10A、AC250V 10A (抵抗負荷) AC110V 7.5A (誘導負荷 (cosφ=0.4)) DC24V 10A (抵抗負荷) DC24V 5A (誘導負荷 (L/R=7ms)) |
端子構造 |
プラグイン端子 |
情報更新 : 2024/02/28
保護構造 | 閉鎖型(ケース入り) | |
---|---|---|
端子構造 | プラグイン端子 | |
コイル | コイル定格 | AC100V 50Hz 14.1mA AC100V 60Hz 12.4mA AC110V 50Hz 16mA AC110V 60Hz 13.7mA | コイル抵抗 | 2300Ω | 動作電圧(セット電圧) | 80%以下 | 復帰電圧(リセット電圧) | 30%以上 | 最大許容電圧 | 110% | 消費電力 | 約1.6~2.0VA 60Hz |
接点 | 定格負荷 | AC110V 10A、AC250V 10A (抵抗負荷) AC110V 7.5A (誘導負荷 (cosφ=0.4)) DC24V 10A (抵抗負荷) DC24V 5A (誘導負荷 (L/R=7ms)) | 接点電圧の最大値 | AC250V DC125V | 接点電流の最大値 | AC: 10A DC: 10A | 接点構成 | 3c | 接触機構 | シングル | 接点材質 | Ag合金 |
接触抵抗 | 50mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法) |
---|---|
動作時間 | 25ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず) |
復帰時間 | 25ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず) |
最大開閉頻度 | 機械的: 18000回/時間 定格負荷: 1800回/時間 |
絶縁抵抗 | コイルと接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 異極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
耐電圧 | コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min 異極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min |
耐振動(耐久) | 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
耐振動(誤動作) | 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
耐衝撃(耐久) | 1000m/s2 |
耐衝撃(誤動作) | 200m/s2 |
耐久性(機械的) | 5000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h) |
耐久性(電気的) | 20万回以上 (AC110V、23℃、開閉ひん度1,800回/h)、5万回以上 (AC250V、23℃、開閉ひん度1,800回/h) |
故障率 | DC5V 100mA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min) |
使用温度範囲 | -25~40℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 5~85%RH |
質量 | 約50g |
取りつけ方法 | ソケット |
適用ソケット | PTF11A/ PT11/ PT11QN/ PT11-0 |
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
端子配置/内部接続
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
開閉容量
情報更新 : 2024/02/28
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
LY3 | バイパワーリレー, 3極, シングル接点, プラグイン端子 | ダウンロード |
PT11 | 裏面接続ソケット, 11ピン | ダウンロード |
PT11-0 | 裏面接続ソケット, 11ピン, プリント基板端子 | ダウンロード |
PTF11A | 表面接続ソケット, 11ピン | ダウンロード |
PT11QN | 裏面接続ソケット, 11ピン, ラッピング端子 | ダウンロード |