PETボトル検出・ステンレスケース アンプ内蔵形光電センサ(小型・ティーチングタイプ)
検出方式 |
回帰反射形(MSR機能付き) |
---|---|
検出距離 |
反射板E39-RP1使用: 100~500mm |
光源 |
赤色発光ダイオード (650 nm) |
接続方式 |
M8コネクタタイプ |
情報更新 : 2024/03/13
形状 | 角型 |
---|---|
検出方式 | 回帰反射形(MSR機能付き) |
検出距離 | 反射板E39-RP1使用: 100~500mm |
標準検出物体 | φ65mmの透明丸型ペットボトル500ml |
指向角 | 3~10° 反射板: 30° |
光源 | 赤色発光ダイオード (650 nm) |
電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む |
消費電流 | 15mA以下 |
消費電力 | 450mW以下(DC30V) |
制御出力 | PNPオープンコレクタ DC30V以下 100mA以下 残留電圧: 2V以下 |
動作モード | 入光ON/遮光ON ケーブル切替式 |
保護回路 | 負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護 |
応答時間 | 動作・復帰: 1ms以下 |
感度調整 | ティーチング方式 |
使用周囲照度 | 白熱ランプ: 3,000lx以下 太陽光: 10,000lx以下 |
使用温度範囲 | 反射板E39-RP1使用: -40~60℃ 反射板E39-RSP1/E39-RP37使用: -25~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度範囲 | -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 35~85%(ただし、結露しないこと) |
保存湿度範囲 | 35~95%(ただし、結露しないこと) |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
保護構造 | IEC: IP67 DIN40050-9: IP69K |
接続方式 | M8コネクタタイプ |
表示灯 | 動作表示灯(黄)、安定表示灯(緑)、ティーチング表示灯(赤) |
質量 | 梱包状態: 約35g |
付属品 | 取扱説明書 |
材質 | ケース: SUS316L レンズ部: メタクリル樹脂 表示部: ポリエーテルサルフォン ボタン: フッ素ゴム ケーブル: 塩化ビニル |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
受光出力-距離特性
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E3ZM-B86 | 回帰反射形M.S.R.機能付 ティーチングタイプ コネクタタイプ 検出距離500mm PNP出力 | ダウンロード |
E39-L44 | 背面取りつけ用金具 | ダウンロード |
E39-L104 | センサ取りつけ金具 | ダウンロード |
E39-L150 | センサアジャスタ | ダウンロード |
E39-L151 | センサアジャスタ | ダウンロード |
E39-L153 | センサ取りつけ金具 | ダウンロード |
E39-RP1 | 回帰反射形用反射板 E3S-DB[][]1(T)用特殊偏光タイプ | ダウンロード |
E39-RSP1 | テープ形反射板 12x50x0.9mm | ダウンロード |
E39-RP37 | 小型反射板 | ダウンロード |