Page top

G6E-134P-US DC24

マイクロリレー

Image

マイクロリレー, シングル・ステイブル形, 1極(1c), クロスバ・ツイン, プラスチック・シール形, プリント基板用端子, UL, CSA規格認証品

コイル定格 DC24V 8.3mA
接点構成 1c
接触機構 クロスバ・ツイン
接点材質 Au合金+Ag
接点定格負荷 AC125V 0.4A (抵抗負荷)
AC125V 0.2A (誘導負荷 (cosφ=0.4))
DC30V 2A (抵抗負荷)
DC30V 1A (誘導負荷 (L/R=7ms))
端子構造 プリント基板用端子

G6Eの形式一覧

  • 定格/性能
定格
保護構造プラスチックシール形
端子構造プリント基板用端子
コイルコイル定格DC24V 8.3mA
コイル抵抗2880Ω
動作電圧(セット電圧)70%以下
復帰電圧(リセット電圧)10%以上
最大許容電圧190% (23℃)
消費電力約200mW
接点定格負荷AC125V 0.4A (抵抗負荷)
AC125V 0.2A (誘導負荷 (cosφ=0.4))
DC30V 2A (抵抗負荷)
DC30V 1A (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点電圧の最大値AC250V
DC220V
接点電流の最大値AC: 3A
DC: 3A
接点構成1c
接触機構クロスバ・ツイン
接点材質Au合金+Ag
性能
接触抵抗50mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法)
動作時間5ms以下
復帰時間5ms以下
絶縁抵抗コイルと接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
同極接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧コイルと接点間: AC1500V 50/60Hz 1min
同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅 2.5mm (複振幅 5mm)
耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅 1.65mm (複振幅 3.3mm)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
耐衝撃(誤動作)300m/s2
耐久性(機械的)1億回以上 (開閉ひん度18,000回/h)
耐久性(電気的)10万回以上 (抵抗負荷 AC125V 0.4A、開閉ひん度1,800回/h)
10万回以上 (誘導負荷 AC125V 0.2A、開閉ひん度1,800回/h)
50万回以上 (抵抗負荷 DC30V 2A、開閉ひん度1,800回/h)
50万回以上 (誘導負荷 DC30V 1A、開閉ひん度1,800回/h)
20万回以上 (抵抗負荷 DC30V 3A、開閉ひん度1,800回/h)
故障率DC10mV 10µA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min)
使用温度範囲-40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲5~85%RH
質量約2.7g
取りつけ方法はんだづけ
  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
G6E-134P-US 基準形 シングル・ステイプル形 1c接点 ダウンロード

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

形・シリーズ

マイクロリレー

G6E

この形式について

標準価格(税別) オープン価格

オンライン購入

機種区分 標準在庫機種
販売価格(税込) ¥450

「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。

オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。